Encóder absoluto multivuelta con eje hueco
RM8007
RMS0024-C24/UST
Encóder absoluto multivuelta con eje hueco
RM8007
RMS0024-C24/UST
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Resolución | 4096 pasos; 4096 revoluciones; 24 bit |
---|---|
Interfaz de comunicación | CAN |
Versión del eje | Eje hueco unidireccional |
Diámetro del eje [mm] | 12 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | absoluto |
---|---|
Tipo de revolución | Multivuelta (multiturn) |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | sí |
---|---|
Tipo de código | binario |
Rango de configuración / medición
Resolución | 4096 pasos; 4096 revoluciones; 24 bit |
---|
Precisión / variaciones
Precisión [°] | 0,25 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | parámetros CAN; escalado; preselección; velocidad de transmisión; Sentido de giro; Node ID |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | CAN |
---|
Protocolo | CANopen | ||
---|---|---|---|
Valores por defecto |
|
||
Versión | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98 |
Grado de protección | IP 65; (en la parte de la carcasa: IP 65; en la parte del eje: IP 64) |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 240 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 228 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 36,5 / L = 74 | |
Materiales | collarín: aluminio; tapa de la carcasa: acero con revestimiento de polvo | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 6000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 3 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 25 | |
Versión del eje | Eje hueco unidireccional | |
Diámetro del eje [mm] | 12 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 40 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 110 | |
Brida de fijación | Ø 36.5 mm |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12, axial; codificación: A |