Características del producto
Resolución |
8192 pasos; 65536 revoluciones; 29 bit |
Versión del eje |
eje hueco agujero ciego |
Diámetro del eje [mm] |
12 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento |
absoluto |
Tipo de revolución |
Multivuelta (multiturn) |
Sistema de detección |
magnético |
Aplicación |
Aplicaciones móviles; grúas y máquinas elevadoras |
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] |
-40...85 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
8...36 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 60; ((24 V DC)) |
Potencia absorbida [W] |
1,5 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Protección contra sobretensión |
sí; (< 60 V DC) |
Retardo a la disponibilidad [s] |
< 2 |
Salidas
Poder de corte |
max. 1,5 A (24 V DC ) |
Tipo de código |
binario |
Rango de configuración / medición
Resolución |
8192 pasos; 65536 revoluciones; 29 bit |
Precisión / variaciones
Precisión [°] |
non-safety |
0.2 |
safety |
0.5 |
|
Repetibilidad |
± 0,1 °; (magnético) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de reacción tras demanda de seguridad [ms] |
7 |
Software / programación
Opciones de parametrización |
escalado; preselección; velocidad de transmisión; Node ID; detector de final de carrera; función de transmisión; ventana de supervisión; dirección de conteo; parámetros de velocidad; tiempo de integración; modo ifm |
Interfaces
Número de interfaces CAN |
2 |
Velocidad de transmisión |
20 kBit/s... 1 MBit/s |
Resistencia terminal |
sí; (Extern M12 (z.B. E11590)) |
CAN
Protocolo |
CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A |
Valores por defecto |
velocidad de transmisión: 250 kBit/s |
ID de nodo: 32 |
|
Versión |
CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...90 |
Nota sobre la temperatura de almacenamiento |
|
Humedad relativa del aire máx. [%] |
98 |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] |
5000 |
Grado de protección |
IP 67; IP 69K; (con conector hembra de ifm enroscado correctamente) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
IEC 61000-4-2 ESD 6 |
6 kV CD / 15 kV AD |
IEC 61000-4-3 radiado HF |
20 V/m (27...1000MHz) |
|
10 V/m (1000...2000MHz) |
|
3 V/m (2000...6000MHz) |
IEC 61000-4-4 Burst |
4 kV |
IEC 61000-4-5 Surge |
2 kV (pantalla) |
IEC 61000-4-6 HF |
20 V |
IEC 55011 |
clase B |
IEC 61000-4-8 campos magnéticos |
30 A/m (50 Hz) / 1000 A/m (0 Hz) Criterio de fallo A |
|
Resistencia a choques |
IEC 60068-2-27 |
100 g 6 ms semisinusoidal; respectivamente 100 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas |
|
Resistencia a vibraciones |
IEC 60068-2-64 |
15 g Sinus / 50...2000 Hz |
ISO 19014-3 |
5,7 g RMS |
|
Test de niebla salina pulverizada |
IEC 60068-2-52 |
nivel de severidad 5 |
|
Norma |
en conformidad con ECE R 10 Rev.6 |
Parámetros de seguridad
Cumple con los requisitos |
ISO 13849-1 categoría 3, PL d |
IEC 61508 SIL 2 |
IEC 61800-5-2 |
IEC 61800-5-3 |
|
Vida útil TM (Mission Time) [h] |
175800 |
Vida útil TM (indicación adicional) |
|
PFH [1/h] |
2,00E-8 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
678,5 |
Dimensiones [mm] |
Ø 58 / L = 88,2 |
Materiales |
collarín, Carcasa: aluminio; Juntas: NBR/HNBR; Indicación: policarbonato; Conexiones: zinc conformado a presión niquelado (axial)/(radial) |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] |
6000 |
Par de apriete inicial máx. [Nm] |
5 |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] |
20 |
Versión del eje |
eje hueco agujero ciego |
Diámetro del eje [mm] |
12 |
Material del eje |
|
Brida de fijación |
brida directa; Ø 63 mm |
Notas
Notas |
El material para una fijación segura no está incluido en el pedido; la fijación debe ser realizada por el usuario |
cumple los requisitos de compatibilidad electromagnética para el funcionamiento de máquinas agrícolas y forestales, máquinas de movimiento de tierras y de construcción y carretillas de manutención |
se puede utilizar en aplicaciones hasta Ag PL d según ISO 25119, hasta MPL d según ISO 19014-3 |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - CAN-in
|
Conector: 1 x M12-A; codificación: A; (las conexiones M12 abiertas se deben cerrar con tapones adecuados) |
Conexión eléctrica - CAN-out
|
Conector: 1 x M12-A; codificación: A; (las conexiones M12 abiertas se deben cerrar con tapones adecuados) |