encóder multivuelta analógico de 13 bits con salida de 4-20 mA
RMU100
RMU06SVU513--bANI
encóder multivuelta analógico de 13 bits con salida de 4-20 mA
RMU100
RMU06SVU513--bANI
- Para la medición precisa de posiciones, ángulos, velocidades y longitudes
- Salida analógica de 4-20 mA con una resolución total de 13 bits
- Rango de medición configurable mediante la asignación de pines
- Indicación de zona muerta en caso de superar/no alcanzar el rango escalado
- Elevada resistencia a choques y vibraciones gracias al principio de exploración magnético
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Resolución | 8192 pasos; 16 revoluciones; 17 bit |
---|---|
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 6 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | absoluto |
---|---|
Sistema de detección | magnético |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 500 |
Tiempo de estabilización [ms] | 32 |
Velocidad de rotación máx. eléctrica [U/min] | 12000 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número de salidas analógicas | 1 | |
---|---|---|
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 | |
Carga máx. [Ω] | 500 | |
Configuración de fábrica |
|
|
Protección contra cortocircuitos | sí |
Rango de configuración / medición
Resolución | 8192 pasos; 16 revoluciones; 17 bit |
---|
Precisión / variaciones
Precisión | 20 mA ± 20 µA; (Precisión INL: ± 0,1 °) |
---|---|
Desvío de la linealidad | ± 0,15 % FSO |
Software / programación
Opciones de parametrización | posición inicial; posición final; (máximo 65536 x 360°) |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95; (condensación no permitida) |
Grado de protección | IP 65; (en la parte de la carcasa: IP67) |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 241 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 347,6 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiales | collarín: aluminio; Carcasa: inox (1.4521 / 444) | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 6 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 40 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 60 | |
Brida de fijación | Brida de unión |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, radial, puede usarse axialmente; codificación: A; cuerpo: inox (1.4401 / 316); Longitud máx. del cable: 100 m |