Encóder absoluto multivuelta con eje macizo
RMU300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
Encóder absoluto multivuelta con eje macizo
RMU300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- Seguimiento absoluto de la posición incluso sin suministro eléctrico
- Medición del tiempo de funcionamiento de rodamientos para una planificación eficiente del mantenimiento
- Resolución total programable hasta 31 bits
- Salida/entrada de conmutación digital programable
- Elevada resistencia a choques y vibraciones gracias al principio de exploración magnético
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Resolución | 65536 pasos; 32768 revoluciones; 31 bit |
---|---|
Interfaz de comunicación | IO-Link |
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 6 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | absoluto |
---|---|
Tipo de revolución | Multivuelta (multiturn) |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (; según MBTP) |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento [V] | 30 |
Consumo de corriente [mA] | < 75 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 1000 |
Velocidad de rotación máx. eléctrica [U/min] | 12000 |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | sí |
---|
Rango de configuración / medición
Resolución | 65536 pasos; 32768 revoluciones; 31 bit |
---|
Precisión / variaciones
Precisión [°] | 0,1 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | preselección; punto cero; Sentido de giro; Velocidad de rotación |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Perfiles |
|
||||||||
Modo SIO | no | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; temperatura interna; contador de ciclos de conmutación | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98; (condensación no permitida) |
Grado de protección | IP 65; (en la parte de la carcasa: IP 67; en la parte del eje: IP 65) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
MTTF [años] | 283 | ||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 362,9 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 79 | |
Materiales | collarín: aluminio; Carcasa: inox (1.4521 / 444) | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 6 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 40 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 110 | |
Brida de fijación | Brida de unión |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: inox (1.4401 / 316) |