Encóder absoluto multivuelta en la versión de 24 bits
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Encóder absoluto multivuelta en la versión de 24 bits
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- Para la medición precisa de posiciones, ángulos, velocidades y longitudes
- Emisión directa de los valores por medio de la interfaz SSI
- Encóder multivuelta con una resolución total de 24 bits
- Sentido de giro y puesta a cero configurables mediante la asignación de pines
- Elevada resistencia a choques y vibraciones gracias al principio de exploración magnético
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Resolución | 4096 pasos; 4096 revoluciones |
---|---|
Interfaz de comunicación | Interfaz de datos SSI |
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 6 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | absoluto |
---|---|
Sistema de detección | magnético |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 500 |
Tiempo de estabilización [ms] | 32 |
Velocidad de rotación máx. eléctrica [U/min] | 12000 |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | sí |
---|---|
Tipo de código | código Gray; (valores de código ascendentes con el giro a la derecha (vista sobre el eje)) |
Código de señal | Entrada de impulsos; señales compatibles con TTL; impulso e impulso (inv.) de drivers según RS 422; salida de datos; en serie asíncrona; señales, datos y datos (inv.) compatibles con TTL |
Rango de configuración / medición
Resolución | 4096 pasos; 4096 revoluciones |
---|
Precisión / variaciones
Precisión | ±0,1 INL |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | punto cero; Sentido de giro |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Interfaz de datos SSI |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95; (condensación no permitida) |
Grado de protección | IP 65; (en la parte de la carcasa: IP67) |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 350 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 348,1 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiales | collarín: aluminio; Carcasa: inox (1.4521 / 444) | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 1 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 20 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 6 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 40 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 60 | |
Brida de fijación | Brida de unión |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, radial, puede usarse axialmente; codificación: A; cuerpo: inox (1.4401 / 316); Longitud máx. del cable: 100 m |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|