• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. RN6020

Encóder absoluto monovuelta con eje macizo

RN6020

RN-2048-G24/L1B

Encóder absoluto monovuelta con eje macizo

RN6020

RN-2048-G24/L1B

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
  • ce
Características del producto
Resolución 2048 impulsos
Interfaz de comunicación Paralelo
Versión del eje eje macizo
Diámetro del eje [mm] 10
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 250
Velocidad de rotación máx. eléctrica [U/min] 1500
Salidas
Alimentación HTL
Corriente máxima por cada salida [mA] 20
Tipo de protección contra cortocircuitos < 60 s
Tipo de código código Gray; (valores de código ascendentes con el giro a la derecha (vista sobre el eje))
Rango de configuración / medición
Resolución 2048 impulsos
Interfaces
Interfaz de comunicación Paralelo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -30...100
Humedad relativa del aire máx. [%] 98
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
100 g (6 ms)
Resistencia a vibraciones
10 g (55...2000 Hz)
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] Ø 58 / L = 52
Materiales aluminio
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] 10000
Par de apriete inicial máx. [Nm] 1
Temperatura de referencia par de apriete [°C] 20
Versión del eje eje macizo
Diámetro del eje [mm] 10
Material del eje
1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] 10
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] 20
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; axial
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
activación A invertido
activación B invertido
pistas 7...12
pistas 1...6