• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. RU1180

Encóder incremental con eje macizo

RU1180

RU-0150-I05/N1

Encóder incremental con eje macizo

RU1180

RU-0150-I05/N1

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
  • ce
Características del producto
Resolución 150 impulsos
Versión del eje eje macizo
Diámetro del eje [mm] 6
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] 10
Tensión de alimentación [V] 5 DC
Consumo de corriente [mA] 150
Salidas
Alimentación TTL
Corriente máxima por cada salida [mA] 20
Frecuencia de conmutación [kHz] 300
Desfase canal A y B [°] 90
Rango de configuración / medición
Resolución 150 impulsos
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...100
Temperatura de almacenamiento [°C] -30...100
Grado de protección IP 64
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
100 g (6 ms)
Resistencia a vibraciones
10 g (55...2000 Hz)
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] Ø 58 / L = 46
Materiales aluminio
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] 12000
Par de apriete inicial máx. [Nm] 1
Temperatura de referencia par de apriete [°C] 20
Versión del eje eje macizo
Diámetro del eje [mm] 6
Material del eje
1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] 10
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] 20
Brida de fijación Brida de unión
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, PUR; radial
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
giro en el sentido de las agujas del reloj (vista sobre el eje)