- Productos
- SA3010
Detector de circulación de fluidos
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
Detector de circulación de fluidos
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
- Detección fiable de agua en tuberías
- Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica
- Ajuste sencillo de los puntos de conmutación para una rápida puesta en marcha
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Pantalla LED para visualizar el valor de medición
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: SA5010 Comparador de productos: SA3010 / SA5010 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Rango de medición [l/min] | 0...10 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Instalación | piezas en T; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Fluidos | agua |
Temperatura del fluido [°C] | 0...80 |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...28 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 80 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 10 |
Principio de medición | kalorimetrisch |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (por cada salida) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10; (escalable) |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [l/min] | 0...10 |
---|---|
Rango de indicación [l/min] | 0...12 |
Punto de conmutación SP [l/min] | 0,1...12 |
Punto de desconmutación rP [l/min] | 0...11,9 |
Punto inicial analógico ASP [l/min] | 0...8 |
Punto final analógico AEP [l/min] | 4...12 |
Incremento [l/min] | 0,1 |
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del valor medido] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Gradiente de temperatura [K/min] | 200 |
Precisión en el rango de medición | ± 10 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0...50 |
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/tensión; diámetro interior de la tubería; Temporización de arranque; adaptación del valor indicado; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 184 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 330,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: FKM 70 Shore A |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|