- Productos
- Sensores
- Sensores de caudal / caudalímetros
- Compactos sensores de caudal con pantalla
- SA4110
Sensor de caudal
SA4110
SAEXXXXBFRKG/US-100
Sensor de caudal
SA4110
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Medición simultánea del caudal y de la temperatura
- Con curvas de fluidos integradas para agua, aceite y aire
- Indicación alterna en rojo y en verde para marcar de forma inequívoca las zonas buenas
- Con salidas de conmutación, señal analógica e IO-Link
- Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la conexión de proceso
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | Ø 8 mm |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | ||
---|---|---|---|
Fluidos | agua; soluciones de glicol; Aire; aceites | ||
Nota sobre los fluidos |
|
||
Temperatura del fluido [°F] | -4...212 | ||
Resistencia a la presión [bar] | 50 | ||
Resistencia a la presión [psi] | 725 | ||
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 50 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 100 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 10 |
Principio de medición | kalorimetrisch |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de frecuencia; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 350 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Frecuencia de la salida [Hz] | 0...1000 |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 100 |
---|---|
Modo operativo | relativo; absoluto líquido; absoluto gaseoso; (absoluto: Medición de referencia recomendada; Configuración de fábrica: relativo) |
Rango de medición [°F] | -4...212 |
---|---|
Resolución [°F] | 0,5 |
Rango de configuración [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Sensibilidad máxima [ft/s] | 0,15...9,85 |
Rango de configuración [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Sensibilidad máxima [ft/s] | 0,15...9,85 |
Rango de configuración [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Sensibilidad máxima [ft/s] | 6...328 |
Rango de configuración [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Sensibilidad máxima [ft/s] | 6...328 |
Precisión / variaciones
Deriva de temperatura [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Gradiente de temperatura [K/min] | 100 |
Repetibilidad | 0,05 m/s; (agua; Velocidad de circulación: 0,05...3 m/s) |
---|
Precisión | ± (7 % MW + 2 % MEW); (Para el modo relativo en el rango de sensibilidad máxima bajo las siguientes condiciones:; agua: 68...158 °F; longitud del tramo de entrada: 5 ft; DN25 (DIN 2448); posición de montaje según las instrucciones; con otros fluidos y posiciones de montaje puede variar la precisión.) |
---|---|
Repetibilidad | 0,05 m/s; (agua; Velocidad de circulación: 0,05...3 m/s) |
Deriva de temperatura | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Precisión [K] | ± 0,3 / ± 1; (agua; Velocidad de circulación: 1...9,85 fps / Aire; Velocidad de circulación: > 32,8 fps) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,5; (T09; agua; glicol: 0,8 s; Aire: 7 s; aceite: 1,8 s; respectivamente T09) |
---|
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (agua; Velocidad de circulación: 1...9,85 fps) |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/frecuencia; selección del fluido; Atenuación; Función Teach; la pantalla se puede girar / desactivar; unidad de medida estándar; color para el valor del proceso |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Datos del proceso analógicos | 2 | ||||||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3 | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°F] | -40...176 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°F] | -40...212 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 143 | ||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 296,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de proceso | Ø 8 mm |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|