- Productos
- Sensores
- Sensores de caudal / caudalímetros
- Compactos sensores de caudal con pantalla
- SA4314
Sensor de caudal
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
Sensor de caudal
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
- Medición simultánea del caudal y de la temperatura
- Con curvas de fluidos integradas para agua, aceite y aire
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
- Con dos salidas analógicas escalables
- Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la conexión de proceso
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 2 |
---|---|
Conexión de proceso | Ø 8 mm |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | ||
---|---|---|---|
Fluidos | agua; soluciones de glicol; Aire; aceites | ||
Nota sobre los fluidos |
|
||
Temperatura del fluido [°F] | -4...212 | ||
Resistencia a la presión [bar] | 50 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 100 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 10 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 2 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 350 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 200 |
---|---|
Modo operativo | relativo; absoluto líquido; absoluto gaseoso; (absoluto: Medición de referencia recomendada; Configuración de fábrica: relativo) |
Resolución [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Punto inicial analógico ASP [ft/s] | 0...7,95 |
Punto final analógico AEP [ft/s] | 1,9...9,85 |
Resolución [ft/s] | 2 |
---|---|
Punto inicial analógico ASP [ft/s] | 0...264 |
Punto final analógico AEP [ft/s] | 64...328 |
Rango de medición [°F] | -4...212 |
---|---|
Resolución [°F] | 0,5 |
Punto inicial analógico [°F] | -4...169 |
Punto final analógico [°F] | 39...212 |
En intervalos de [°F] | 0,5 |
Rango de configuración [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Sensibilidad máxima [ft/s] | 0,15...9,85 |
Rango de configuración [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Sensibilidad máxima [ft/s] | 0,15...9,85 |
Rango de configuración [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Sensibilidad máxima [ft/s] | 6...328 |
Rango de configuración [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Sensibilidad máxima [ft/s] | 6...328 |
Precisión / variaciones
Deriva de temperatura [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Gradiente de temperatura [K/min] | 100 |
Repetibilidad | 0,05 m/s; (agua; Velocidad de circulación: 0,05...3 m/s) |
---|
Precisión | ± (7 % MW + 2 % MEW); (Para el modo relativo en el rango de sensibilidad máxima bajo las siguientes condiciones:; agua: 68...158 °F; longitud del tramo de entrada: 5 ft; DN25 (DIN 2448); posición de montaje según las instrucciones; con otros fluidos y posiciones de montaje puede variar la precisión.) |
---|---|
Repetibilidad | 0,05 m/s; (agua; Velocidad de circulación: 0,05...3 m/s) |
Deriva de temperatura | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Precisión [K] | ± 0,3 / ± 1; (agua; Velocidad de circulación: 1...9,85 fps / Aire; Velocidad de circulación: > 32,8 fps) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,5; (T09; agua; glicol: 0,8 s; Aire: 7 s; aceite: 1,8 s; respectivamente T09) |
---|
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (agua; Velocidad de circulación: 1...9,85 fps) |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | selección del fluido; Atenuación; Función Teach; la pantalla se puede girar / desactivar; unidad de medida estándar; color para el valor del proceso |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°F] | -40...176 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°F] | -40...212 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 179 | ||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 310,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de proceso | Ø 8 mm |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|