Sensor de caudal
SA4320
SAEXXXXBFRKG/US-100
Sensor de caudal
SA4320
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Medición simultánea del caudal y de la temperatura
- Supervisión fiable de la corriente de aire
- Indicación alterna en rojo y en verde para marcar de forma inequívoca las zonas buenas
- Con salidas de conmutación, señal analógica e IO-Link
- Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la conexión de proceso
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | Ø 8 mm |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Instalación | recomendado para diámetros de tubo; ( 15...400 mm) |
Fluidos | Aire |
Temperatura del fluido [°C] | -20...100 |
Resistencia a la presión [bar] | 50 |
Resistencia a la presión [MPa] | 5 |
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 50 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 100 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 10 |
Principio de medición | kalorimetrisch |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de frecuencia; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 350 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Frecuencia de la salida [Hz] | 0...1000 |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 200 |
---|---|
Modo operativo | relativo; absoluto gaseoso; (absoluto: Medición de referencia recomendada; Configuración de fábrica: relativo) |
Rango de indicación [m/s] | 0...36 |
Resolución [m/s] | 0,2 |
Punto de conmutación SP [m/s] | 2...30 |
Punto de desconmutación rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Punto inicial analógico ASP [m/s] | 0...24 |
Punto final analógico AEP [m/s] | 6...30 |
Punto final de frecuencia FEP [m/s] | 6,6...30 |
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] | 100...1000 |
Rango de configuración [m/s] | 0...30 |
---|---|
Sensibilidad máxima [m/s] | 0,6...30 |
Rango de configuración [m/s] | 0...60 |
---|---|
Sensibilidad máxima [m/s] | 0,6...30 |
Rango de medición [°C] | -20...100 |
---|---|
Resolución [°C] | 0,2 |
Precisión / variaciones
Repetibilidad | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Precisión | ± (10 % MW + 2 % MEW); (Condiciones de referencia: DN50; Diámetro interior 51 mm; dentro de la máxima sensibilidad: 20 °C / < 6 bar; Profundidad de inmersión: 15 mm; Tramo de entrada: 2,5 m; Velocidad estándar según DIN ISO 2533 en la punta del sensor) |
---|---|
Repetibilidad | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Deriva de temperatura | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Precisión [K] | ± 2 / + 8; (velocidad de flujo > 20 % MEW y 20 °C: ± 2) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 7 |
---|
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 30 (T09); (Velocidad de circulación: ≥ 10 m/s) |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/frecuencia; selección del fluido; Atenuación; Función Teach; la pantalla se puede girar / desactivar; unidad de medida estándar; color para el valor del proceso |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
Modo SIO | sí | ||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||
Datos del proceso analógicos | 2 | ||||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3 | ||||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 131 | ||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 343,8 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de proceso | Ø 8 mm |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|