• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Sensores mecatrónicos
  5. SB1232

Caudalímetro con válvula de retención y pantalla

SB1232

SBG34KL0FRKG

Caudalímetro con válvula de retención y pantalla

SB1232

SBG34KL0FRKG

  • No se ven afectados por cambios rápidos de flujo o temperatura
  • La alta dinámica de medición reduce la cantidad de versiones
  • No se requieren tramos de entrada y salida
  • El ajuste específico para aceite ofrece óptimos resultados de medición
  • Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • iolink
  • cul
  • crn
Características del producto
Rango de medición
0,3...15 l/min 0,018...0,9 m³/h 4,8...237,8 gph 0,08...3,965 gpm
Conexión de proceso conexión de rosca G 3/4 rosca interno
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Fluidos Fluidos líquidos; aceites (viscosidad 10 mm²/s a 40 °C)
Temperatura del fluido [°C] -10...100
Resistencia a la presión [bar] 100
Resistencia a la presión [MPa] 10
Nota sobre la resistencia a la presión
con la temperatura del fluido >70°C: 80 bar / 8 MPa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 50
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] < 3
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; señal de frecuencia; IO-Link
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima por cada salida [mA] 150; (200: ...60 °C; Temperatura ambiente; 250: ...40 °C; Temperatura ambiente)
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Frecuencia de la salida [Hz] 0...10000
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0,3...15 l/min 0,018...0,9 m³/h 4,8...237,8 gph 0,08...3,965 gpm
Rango de indicación
0...18 l/min 0...1,08 m³/h 0...285,4 gph 0...4,755 gpm
Resolución
0,01 l/min 0,001 m³/h 0,1 gph 0,001 gpm
Punto de conmutación SP
0,1...15 l/min 0,006...0,9 m³/h 1,6...237,8 gph 0,025...3,965 gpm
Punto de desconmutación rP
0...14,9 l/min 0...0,894 m³/h 0...236,2 gph 0...3,935 gpm
Punto final de frecuencia FEP
1...15 l/min 0,06...0,9 m³/h 15,8...237,8 gph 0,265...3,965 gpm
Incremento
0,01 l/min 0,001 m³/h 0,2 gph 0,005 gpm
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] 10...10000
Incremento [Hz] 10
Dinámica de medición 1:50
Supervisión de temperatura
Rango de medición
-10...100 °C 14...212 °F
Rango de indicación
-32...122 °C -25,6...251,6 °F
Resolución
0,1 °C 0,1 °F
Punto de conmutación SP
-9,3...100 °C 15,2...212 °F
Punto de desconmutación rP
-10...99,3 °C 14...210,8 °F
En intervalos de
0,1 °C 0,2 °F
Punto inicial de frecuencia FSP
-10...78 °C 14...172,4 °F
Punto final de frecuencia FEP
12...100 °C 53,6...212 °F
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] 10...10000
Precisión / variaciones
Supervisión de caudal
Precisión en el rango de medición ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Temperatura del fluido)
Repetibilidad ± 1 % MEW
Supervisión de temperatura
Deriva de temperatura 0,029 °C / K
Precisión [K] 3 K (25°C; Q > 1 l/min)
Tiempos de respuesta
Supervisión de caudal
Tiempo de respuesta [s] 0,01
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...5
Incremento [s] 0,1
Atenuación de la salida analógica dAA [s] 0...5
Incremento [s] 0,1
Supervisión de temperatura
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/frecuencia; atenuación de la salida analógica/de conmutación; la pantalla se puede girar / desactivar; unidad de medida estándar; color para el valor del proceso; factor de calibración
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
Perfiles Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 2
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 3,2
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1043
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Nota sobre la temperatura ambiente
temperatura del fluido > 80 °C
temperatura del fluido > 100 °C: 0...40 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -15...80
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 145
Homologación UL
Número de homologación UL I005
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso
Datos mecánicos
Peso [g] 993,5
Materiales inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; latón con niquelado químico
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4401 / 316); inox (1.4404 / 316L); latón (2.0371); latón con niquelado químico; PPS; Junta tórica: FKM
Conexión de proceso conexión de rosca G 3/4 rosca interno
Ciclos de conmutación, mecánica 10 millones
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 6 x LED, verde
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
valores de medición pantalla alfanumérica, rojo / verde indicación variable 4 dígitos
programación pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Notas
Notas
Se recomienda utilizar un filtro de 200 micrómetros.
Todos los datos son aplicables para aceite con la siguiente viscosidad nominal: 10 mm²/s, 40 °C
MW = Valor de medición
MEW = valor final del rango de medición
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas