Caudalímetro con válvula de retención y pantalla
SB2257
SBG32KM0FRKG
Caudalímetro con válvula de retención y pantalla
SB2257
SBG32KM0FRKG
- No se ven afectados por cambios rápidos de flujo o temperatura
- La alta dinámica de medición reduce la cantidad de versiones
- No se requieren tramos de entrada y salida
- El ajuste específico para aceite ofrece óptimos resultados de medición
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Rango de medición |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 1/2 rosca interno |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |
---|---|---|
Fluidos | Fluidos líquidos; aceites (viscosidad 46 mm²/s a 40 °C) | |
Temperatura del fluido [°C] | -10...100 | |
Resistencia a la presión [bar] | 63 | |
Resistencia a la presión [MPa] | 6,3 | |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 3 |
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de frecuencia; IO-Link |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 150; (200: ...60 °C; Temperatura ambiente; 250: ...40 °C; Temperatura ambiente) |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Frecuencia de la salida [Hz] | 0...10000 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rango de indicación |
|
||||
Resolución |
|
||||
Punto de conmutación SP |
|
||||
Punto de desconmutación rP |
|
||||
Punto final de frecuencia FEP |
|
||||
Incremento |
|
||||
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
Incremento [Hz] | 10 | ||||
Dinámica de medición | 1:50 |
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Rango de indicación |
|
||
Resolución |
|
||
Punto de conmutación SP |
|
||
Punto de desconmutación rP |
|
||
En intervalos de |
|
||
Punto inicial de frecuencia FSP |
|
||
Punto final de frecuencia FEP |
|
||
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Incremento [Hz] | 10 |
Precisión / variaciones
Precisión en el rango de medición | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Temperatura del fluido) |
---|---|
Repetibilidad | ± 1 % MEW |
Deriva de temperatura | 0,029 °C / K |
---|---|
Precisión [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,01 |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...5 |
Incremento [s] | 0,1 |
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0...5 |
Incremento [s] | 0,1 |
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/frecuencia; atenuación de la salida analógica/de conmutación; la pantalla se puede girar / desactivar; unidad de medida estándar; color para el valor del proceso; factor de calibración |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 2 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -15...80 | ||
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 145 | ||||
Homologación UL |
|
||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso |
Datos mecánicos
Peso [g] | 2809,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; latón con niquelado químico |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4401 / 316); inox (1.4404 / 316L); latón (2.0371); latón con niquelado químico; PPS; Junta tórica: FKM |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 1/2 rosca interno |
Ciclos de conmutación, mecánica | 10 millones |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|