• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Sensores mecatrónicos
  5. SBG434

Transmisores de caudal con válvula antirretorno

SBG434

SBG12HF010KG/US

Transmisores de caudal con válvula antirretorno

SBG434

SBG12HF010KG/US

  • Detección exacta del caudal en tuberías
  • Ideal para agua, aceites y soluciones de glicol
  • Precisa salida analógica linealizada
  • Robusta carcasa extremadamente resistente a la presión
  • Previsión de vida útil de más de 10 millones de ciclos de conmutación
Precios de lista sin IVA
Tenga en cuenta el cambio de diseño de la carcasa
  • ce
  • cul
Características del producto
Rango de medición [l/min] 2...50
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/2
Campo de aplicación
Fluidos Fluidos líquidos; agua; soluciones de glicol; lubrificantes
Temperatura del fluido [°C] -10...100
Resistencia a la presión [bar] 40
Resistencia a la presión [MPa] 4
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...32 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 35
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Señal de salida señal analógica
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición [l/min] 2...50
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del valor final] 1
Error de medición [% del valor final] ± 5
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] < 0,01
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -15...80
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 778
Datos mecánicos
Peso [g] 544
Materiales latón con niquelado químico; PP; inox (1.4404 / 316L); aluminio anodizado; PA
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4401 / 316); latón; latón con niquelado químico; PP; PPS; Junta tórica: FKM
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/2
Ciclos de conmutación, mecánica 10 millones
Notas
Notas
Recomendación utilizar un filtro de 200 micrómetros
todos los datos son aplicables para agua (20 °C).
Notas Tenga en cuenta el cambio de diseño de la carcasa
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas
Pérdida de carga
dP Pérdida de carga
Q cantidad de caudal