Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
Rango de medición |
|
Conexión de proceso |
conexión de rosca 3/4" NPT |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados |
Aplicación |
para aplicaciones industriales |
Fluidos |
Fluidos líquidos; agua; soluciones de glicol; lubrificantes |
Nota sobre los fluidos |
aceite 1 con viscosidad: 10 mm²/s (104 °F) |
aceite 2 con viscosidad: 46 mm²/s (104 °F) |
|
Temperatura del fluido [°F] |
14...212 |
Resistencia a la presión [bar] |
40 |
Resistencia a la presión [MPa] |
4 |
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] |
40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
18...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
Consumo de corriente [mA] |
< 50 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Retardo a la disponibilidad [s] |
< 3 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
Salidas
Número total de salidas |
2 |
Señal de salida |
señal de conmutación; señal analógica; señal de frecuencia; IO-Link; (configurable) |
Número de salidas digitales |
2 |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
150; (por cada salida 2 x 200 (...140 °F); 2 x 250 (...104 °F)) |
Ciclos de conmutación (mecánicos) |
10 millones |
Número de salidas analógicas |
1 |
Salida analógica de corriente [mA] |
4...20 |
Carga máx. [Ω] |
500 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Frecuencia de la salida [Hz] |
0...10000 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
Rango de indicación |
|
Resolución |
|
Punto de conmutación SP |
|
Punto de desconmutación rP |
|
Punto final de frecuencia FEP |
16...240 gph |
0,25...4 gpm |
|
Incremento |
|
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] |
10...10000 |
Dinámica de medición |
1:50 |
Supervisión de temperatura
Rango de medición [°F] |
14...212 |
Rango de indicación [°F] |
-26...252 |
Resolución [°F] |
2 |
Punto de conmutación SP [°F] |
16...212 |
Punto de desconmutación rP [°F] |
14...210 |
En intervalos de [°F] |
2 |
Punto inicial de frecuencia FSP [°F] |
14...172 |
Punto final de frecuencia FEP [°F] |
54...212 |
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] |
10...10000 |
Precisión / variaciones
Supervisión de caudal
Precisión en el rango de medición |
± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 0,3 l/min; temperatura ambiente y del fluido: +71,6 °F ± 4K) |
Repetibilidad |
± 1 % MEW |
Supervisión de temperatura
Deriva de temperatura |
0,9802 °F / K |
Precisión [K] |
3 K (77 °F; Q > 1 l/min) |
Tiempos de respuesta
Supervisión de caudal
Tiempo de respuesta [s] |
0,01 |
Atenuación del valor del proceso dAP [s] |
0...5 |
Atenuación de la salida analógica dAA [s] |
0...5 |
Supervisión de temperatura
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] |
T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
Software / programación
Opciones de parametrización |
histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente; selección del fluido; atenuación de la salida analógica/de conmutación; la pantalla se puede girar / desactivar; unidad de medida estándar; color para el valor del proceso |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Perfiles |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Modo SIO |
sí |
Clase de puerto de maestro requerido |
A |
Datos del proceso analógicos |
2 |
Datos del proceso binarios |
2 |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |
5 |
DeviceIDs compatibles |
Modo de funcionamiento |
DeviceID |
default |
565 |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°F] |
32...140 |
Nota sobre la temperatura ambiente |
temperatura del fluido < 176 °F |
temperatura del fluido < 212 °F: 32...104 °F |
|
Temperatura de almacenamiento [°F] |
5...176 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistencia a choques |
DIN EN 60068-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [años] |
145 |
Homologación UL |
Número de homologación UL |
I005 |
|
Directiva sobre equipos a presión |
Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] |
696 |
Materiales |
inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; latón con niquelado químico |
Materiales en contacto con el fluido |
inox (1.4401 / 316); inox (1.4404 / 316L); latón (2.0371); latón con niquelado químico; PPS; Junta tórica: FKM |
Conexión de proceso |
conexión de rosca 3/4" NPT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Unidad de indicación |
3 x LED, verde |
Estado de conmutación |
2 x LED, amarillo |
valores de medición |
pantalla alfanumérica, rojo / verde 4 dígitos |
programación |
pantalla alfanumérica, 4 dígitos |
|
Notas
Notas |
Se recomienda utilizar un filtro de 200 micrómetros. |
Todos los datos valen para agua (68 °F). |
MW = Valor de medición |
MEW = valor final del rango de medición |
|
Notas |
Tenga en cuenta el cambio de diseño de la carcasa |
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
Diagramas y curvas
|
dP
|
Pérdida de carga |
Q
|
cantidad de caudal |
|