Sensor de caudal con válvula de retención
SBN346
SBY11BF0BPKG/US
Sensor de caudal con válvula de retención
SBN346
SBY11BF0BPKG/US
- Detección exacta del caudal en tuberías
- Ideal para agua, aceites y soluciones de glicol
- Seguro anti-retorno con un tiempo de respuesta muy corto
- Ajuste continuo muy intuitivo del punto de conmutación
- Robusta carcasa extremadamente resistente a la presión
Precios de lista sin IVA
Tenga en cuenta el cambio de diseño de la carcasa
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | 1" NPT |
Campo de aplicación
Fluidos | Fluidos líquidos; agua; soluciones de glicol; lubrificantes |
---|---|
Temperatura del fluido [°F] | 32...185 |
Resistencia a la presión [bar] | 25 |
Resistencia a la presión [MPa] | 2,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [gpm] | 1,32...26,4 |
---|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del valor final] | 1 |
---|---|
Histéresis [gpm] | 0,8...1,58 |
Error de medición [% del valor final] | ± 5 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 0,01 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°F] | 5...176 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 3318 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1088,45 |
---|---|
Materiales | latón con niquelado químico; PPS; aluminio anodizado; PA |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4310 / 301L); inox (1.4301 / 304); PBT; latón con niquelado químico; PP; PPS; poliolefina; Junta tórica: FKM |
Conexión de proceso | 1" NPT |
Ciclos de conmutación, mecánica | 10 millones |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Notas | Tenga en cuenta el cambio de diseño de la carcasa | ||
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
Pérdida de carga
|
|
---|