• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Sensores mecatrónicos
  5. SBT646

Transmisores de caudal con válvula antirretorno

SBT646

SBT11XKX10KG/O/US

Transmisores de caudal con válvula antirretorno

SBT646

SBT11XKX10KG/O/US

  • Detección exacta del caudal en tuberías
  • Apto para agua y fluidos a base de agua
  • Seguro anti-retorno con un tiempo de respuesta muy corto
  • Robusta carcasa extremadamente resistente a la presión
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Rango de medición [l/min] 2...100
Conexión de proceso Rp 1
Campo de aplicación
Fluidos Fluidos líquidos; agua
Temperatura del fluido [°C] 10...180
Resistencia a la presión [bar] 40
Resistencia a la presión [MPa] 4
Nota sobre la resistencia a la presión
estático
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] -15...10
Tensión de alimentación [V] 24 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 35
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Señal de salida señal analógica
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición [l/min] 2...100
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del valor final] 1
Error de medición [% del valor final] ± 5
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] < 0,01
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -15...80
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 393
Datos mecánicos
Peso [g] 1275
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; PPS; aleación de cobre; aluminio anodizado; PEI; silicona; Junta tórica: EPDM; FKM
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4401 / 316); inox (1.4301 / 304); latón; latón con niquelado químico; PPS; Junta tórica: FKM; Imán: aleación metálica niquelado; adhesivo de dos componentes
Conexión de proceso Rp 1
Ciclos de conmutación, mecánica 10 millones
Notas
Notas
Recomendación utilizar un filtro de 200 micrómetros
todos los datos son aplicables para agua (20 °C).
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 0,3 m, silicona
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas
dP Pérdida de carga
Q cantidad de caudal