• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Sensores de caudal mecatrónicos en aplicaciones de alta presión
  5. SBU624

Transmisores de caudal con válvula antirretorno

SBU624

SBU12DI040KG/US

Transmisores de caudal con válvula antirretorno

SBU624

SBU12DI040KG/US

  • Supervisión fiable del caudal de la refrigeración interna de la broca en máquinas herramienta
  • Con seguro anti-retorno integrado
  • Precisa salida analógica linealizada
  • Robusta carcasa extremadamente resistente a la presión
  • Tiempo de respuesta muy corto
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • cul
Características del producto
Rango de medición [l/min] 0,3...50
Conexión de proceso G 1/2
Campo de aplicación
Aplicación Máquina-herramienta; refrigeración interna de la broca
Fluidos Fluidos líquidos; agua; soluciones de glicol; lubrificantes
Temperatura del fluido [°C] 0...60
Resistencia a la presión [bar] 200
Resistencia a la presión [MPa] 20
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] -15...10
Tensión de alimentación [V] 24 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] 10
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Señal de salida señal analógica
Salida analógica de tensión [V] 0,5...10
Resistencia mín. de carga [Ω] 10000
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición [l/min] 0,3...50
Rango de caudal [l/min] 75
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del valor final] 1
Error de medición [% del valor final] ± 5
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] < 0,01
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -15...80
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 15,78
Datos mecánicos
Peso [g] 737
Materiales aluminio anodizado; PA
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4401 / 316); latón; aluminio anodizado; PU; Junta tórica: FKM
Conexión de proceso G 1/2
Ciclos de conmutación, mecánica 10 millones
Accesorios
Componentes incluidos
tapones de cierre
Notas
Notas
los cambios de temperatura influyen ligeramente en los ajustes estándar indicados para refrigerantes.
en el caso de los aceites, los ajustes se ven afectados por la temperatura y la viscosidad.
Recomendación utilizar un filtro de 200 micrómetros
todos los datos son aplicables para líquido refrigerante (20 °C).
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas