Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1 |
Conexión de proceso |
Rp 3/4 |
Campo de aplicación
Fluidos |
Fluidos líquidos; agua; soluciones de glicol; lubrificantes |
Temperatura del fluido [°C] |
0...85 |
Resistencia a la presión [bar] |
40 |
Resistencia a la presión [MPa] |
4 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
Consumo de corriente [mA] |
< 15 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1 |
Salidas
Número total de salidas |
1 |
Señal de salida |
señal de conmutación |
Alimentación |
PNP |
Número de salidas digitales |
1 |
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [l/min] |
1...25 |
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del valor final] |
1 |
Histéresis [l/min] |
0,5...2 |
Error de medición [% del valor final] |
± 5 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] |
< 0,01 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
0...60 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-15...80 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistencia a choques |
DIN EN 60068-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [años] |
3318 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
559,4 |
Materiales |
latón con niquelado químico; PP; aluminio anodizado; PA |
Materiales en contacto con el fluido |
inox (1.4310 / 301L); inox (1.4301 / 304); PBT; latón con niquelado químico; PP; PPS; poliolefina; Junta tórica: FKM |
Conexión de proceso |
Rp 3/4 |
Ciclos de conmutación, mecánica |
10 millones |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
4 x LED, amarillo |
|
Notas
Notas |
atención no girar la tapa por encima del valor máximo del rango de configuración |
todos los datos son aplicables para agua (20 °C). |
|
Notas |
Tenga en cuenta el cambio de diseño de la carcasa |
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Diagramas y curvas
|
dP
|
Pérdida de carga |
Q
|
cantidad de caudal |
|