Transmisores de caudal con válvula antirretorno
SBY432
TA SBY432
Transmisores de caudal con válvula antirretorno
SBY432
TA SBY432
- Detección exacta del caudal en tuberías
- Ideal para agua, líquidos refrigerantes, aceites y soluciones de glicol
- Seguro anti-retorno con un tiempo de respuesta muy corto
- Precisa salida analógica linealizada
- Robusta carcasa extremadamente resistente a la presión
Precios de lista sin IVA
Tenga en cuenta el cambio de diseño de la carcasa
Características del producto
Rango de medición [l/min] | 0,3...15 |
---|---|
Conexión de proceso | Rp 3/4 |
Campo de aplicación
Fluidos | Fluidos líquidos; agua; soluciones de glicol; lubrificantes |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -10...100 |
Resistencia a la presión [bar] | 40 |
Resistencia a la presión [MPa] | 4 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 35 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Señal de salida | señal analógica |
---|---|
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [l/min] | 0,3...15 |
---|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del valor final] | 1 |
---|---|
Error de medición [% del valor final] | ± 5 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 0,01 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -15...80 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 778 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 564,5 |
---|---|
Materiales | latón con niquelado químico; PP; inox (1.4404 / 316L); aluminio anodizado; PA |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4401 / 316); latón; latón con niquelado químico; PP; PPS; Junta tórica: FKM |
Conexión de proceso | Rp 3/4 |
Ciclos de conmutación, mecánica | 10 millones |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Notas | Tenga en cuenta el cambio de diseño de la carcasa | ||
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
Pérdida de carga
|
|
---|