- Productos
- Sensores
- Sensores de caudal / caudalímetros
- Sistemas para medición del consumo de aire comprimido y gas industrial
- SD2001
Contador de aire comprimido
SD2001
SDN21DGXFPKG/US-100
Contador de aire comprimido
SD2001
SDN21DGXFPKG/US-100
- Medición precisa del caudal, del consumo y de la temperatura de los fluidos
- Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
- Para la detección del aire comprimido de servicio
- Con salida de conmutación, analógica y de impulsos
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Fecha de descatalogación: 12/31/2024
Fecha de descatalogación: 12/31/2024
Artículos alternativos: SD2501 Comparador de productos: SD2001 / SD2501 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca 2" NPT DN50 |
Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones industriales | |||
---|---|---|---|---|
Fluidos | Aire comprimido | |||
Nota sobre los fluidos |
|
|||
Temperatura del fluido [°F] | 32...140 | |||
Resistencia a la presión [bar] | 16 | |||
Resistencia a la presión [psi] | 232 | |||
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 16 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 19...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 100 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; (configurable) |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (por cada salida) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida de impulsos | Contador de volumen de consumo |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Rango de indicación |
|
||
Punto de conmutación SP |
|
||
Punto de desconmutación rP |
|
||
Punto inicial analógico ASP |
|
||
Punto final analógico AEP |
|
||
Incremento |
|
Valor de impulso | 0,400...4 000 000 scf |
---|---|
En intervalos de | 0,020...1000 scf |
Longitud de pulso [s] | 0,049... 2 |
Rango de medición [°F] | 32...140 |
---|---|
Rango de indicación [°F] | 32...140 |
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del valor medido] | ± 1,5 |
---|---|
Precisión en el rango de medición | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (clase 141 /; clase 344; condiciones: instalación según DIN ISO 2533; instalación en tuberías: DN50) |
Precisión [K] | ± 2; (con caudal en los límites del rango de medición de caudal) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP en pasos [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / programación
Opciones de parametrización | Supervisión de caudal; contador de cantidades; Contadores con visualizador y con preselección; histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; salida de corriente/impulsos; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°F] | -4...185 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 |
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 227 | ||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 4269,5 |
---|---|
Materiales | PBT-GF20; NBR; PC; inox (1.4301 / 304); PTFE; latón con revestimiento; FKM; aluminio con revestimiento de polvo |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4301 / 304); FKM; céramica vidrio pasivado; PEEK GF30; poliéster; aluminio |
Conexión de proceso | conexión de rosca 2" NPT DN50 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|