• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Sistemas para medición del consumo de aire comprimido y gas industrial
  5. SD8001

Contador de aire comprimido

SD8001

SDN11DGXFPKG/US-100

Contador de aire comprimido

SD8001

SDN11DGXFPKG/US-100

  • Medición precisa del caudal, del consumo y de la temperatura de los fluidos
  • Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
  • Para la detección del aire comprimido de servicio
  • Con salida de conmutación, analógica y de impulsos
  • Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Fecha de descatalogación: 12/31/2024
Artículos alternativos: SD8501 Comparador de productos: SD8001 / SD8501 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • ukca
  • cul
  • crn
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
30...7946 scfh 1...132,4 scfm
Conexión de proceso conexión de rosca 1" NPT DN25
Campo de aplicación
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos Aire comprimido
Nota sobre los fluidos
calidad del aire ISO 8573-1
clase 141
clase 344
Temperatura del fluido [°F] 32...140
Resistencia a la presión [bar] 16
Resistencia a la presión [psi] 232
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] 16
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 19...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 100
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,5
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; (configurable)
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250; (por cada salida)
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (escalable)
Carga máx. [Ω] 500
Salida de impulsos Contador de volumen de consumo
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
30...7946 scfh 1...132,4 scfm
Rango de indicación
0...9535 scfh 0...158,9 scfm
Punto de conmutación SP
70...7945 scfh 1,2...132,4 scfm
Punto de desconmutación rP
30...7905 scfh 0,5...131,7 scfm
Punto inicial analógico ASP
0...5960 scfh 0...99,3 scfm
Punto final analógico AEP
1985...7945 scfh 33,1...132,4 scfm
Incremento
5 scfh 0,1 scfm
Supervisión de cantidades de caudal
Valor de impulso 0,120...4 000 000 scf
En intervalos de 0,020...1000 scf
Longitud de pulso [s] 0,045...2
Supervisión de temperatura
Rango de medición [°F] 32...140
Rango de indicación [°F] 32...140
Precisión / variaciones
Supervisión de caudal
Repetibilidad [% del valor medido] ± 1,5
Precisión en el rango de medición ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (clase 141 /; clase 344; condiciones: instalación según DIN ISO 2533; instalación en tuberías: DN25)
Supervisión de temperatura
Precisión [K] ± 2; (con caudal en los límites del rango de medición de caudal)
Tiempos de respuesta
Supervisión de caudal
Tiempo de respuesta [s] 0,1; (dAP = 0)
Atenuación del valor del proceso dAP en pasos [s] 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1
Software / programación
Opciones de parametrización Supervisión de caudal; contador de cantidades; Contadores con visualizador y con preselección; histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; salida de corriente/impulsos; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°F] 32...140
Temperatura de almacenamiento [°F] -4...185
Humedad relativa del aire máx. [%] 90
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistencia a vibraciones
DIN EN 68000-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [años] 227
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 1979,5
Materiales PBT-GF20; NBR; PC; inox (1.4306 / 304L); PTFE; latón con revestimiento; aluminio con revestimiento de polvo
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4306 / 304L); FKM; céramica vidrio pasivado; PEEK GF30; poliéster; aluminio
Conexión de proceso conexión de rosca 1" NPT DN25
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 4 x LED, verde (scfm, scfh, scf, °F)
indicador de funcionamiento 1 x LED, amarillo
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
programación pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Notas
Notas
scf = standard cubic feet (pies cúbicos estándar)
scfh = standard cubic feet per hour (pies cúbicos estándar/h)
scfm = standard cubic feet per minute (pies cúbicos estándar/min)
MW = Valor de medición
MEW = valor final del rango de medición
Los rangos de medición, indicación y configuración se refieren a la corriente de volumen estándar según DIN ISO 2533
Para más información relativa a la instalación y el funcionamiento, consultar las instrucciones de uso.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A