- Productos
- Sensores
- Sensores de caudal / caudalímetros
- Sistemas para medición del consumo de aire comprimido y gas industrial
- SD8100
Contador de gas industrial
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
Contador de gas industrial
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
- Medición precisa del caudal, del consumo y de la temperatura de los fluidos
- Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
- Para la detección de argón (Ar), dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2)
- Con salida de conmutación, analógica y de impulsos
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Fecha de descatalogación: 12/31/2024
Fecha de descatalogación: 12/31/2024
Artículos alternativos: SD8600 Comparador de productos: SD8100 / SD8600 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | conexión de rosca R 1 DN25 |
Rango de medición [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|
Rango de medición [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|
Rango de medición [m³/h] | 0,8...225 |
---|
Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones industriales |
---|---|
Fluidos | argón (Ar); dióxido de carbono (CO2); nitrógeno (N2) |
Temperatura del fluido [°C] | 0...60 |
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
Resistencia a la presión [MPa] | 1,6 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 100 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 1 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (por cada salida) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida de impulsos | Contador de volumen de consumo |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Supresión de caudal bajo LFC [m³/h] | < 3,8 |
---|
Rango de medición [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|---|
Rango de indicación [m³/h] | 0...440 |
Resolución [m³/h] | 0,2 |
Punto de conmutación SP [m³/h] | 3,4...366,6 |
Punto de desconmutación rP [m³/h] | 1,8...365 |
Punto inicial analógico ASP [m³/h] | 0...293,2 |
Punto final analógico AEP [m³/h] | 73,4...366,6 |
Incremento [m³/h] | 0,2 |
Rango de medición [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|---|
Rango de indicación [m³/h] | 0...268,2 |
Resolución [m³/h] | 0,2 |
Punto de conmutación SP [m³/h] | 2...223,6 |
Punto de desconmutación rP [m³/h] | 1...222,6 |
Punto inicial analógico ASP [m³/h] | 0...178,8 |
Punto final analógico AEP [m³/h] | 44,8...223,6 |
Incremento [m³/h] | 0,2 |
Valor de impulso | 0,001...3 000 000 Nm³ |
---|---|
En intervalos de | 0,001...1000 Nm³ |
Longitud de pulso [s] | 0,004...2 |
Rango de medición [m³/h] | 0,8...225 |
---|---|
Rango de indicación [m³/h] | 0...270 |
Resolución [m³/h] | 0,2 |
Punto de conmutación SP [m³/h] | 2,2...225 |
Punto de desconmutación rP [m³/h] | 1...224 |
Punto inicial analógico ASP [m³/h] | 0...180 |
Punto final analógico AEP [m³/h] | 45...225 |
Incremento [m³/h] | 0,2 |
Rango de medición [°C] | 0...60 |
---|---|
Rango de indicación [°C] | -12...72 |
Resolución [°C] | 0,2 |
Punto de conmutación SP [°C] | 0,4...60 |
Punto de desconmutación rP [°C] | 0...59,8 |
Punto inicial analógico [°C] | 0...48 |
Punto final analógico [°C] | 12...60 |
En intervalos de [°C] | 0,2 |
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del valor medido] | ± 1,5 |
---|---|
Precisión en el rango de medición | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (condiciones: instalación según DIN ISO 2533; instalación en tuberías: DN25) |
Precisión [K] | ± 2; (con caudal en los límites del rango de medición de caudal) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP en pasos [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / programación
Opciones de parametrización | Supervisión de caudal; contador de cantidades; Contadores con visualizador y con preselección; histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; salida de corriente/impulsos; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; selección del fluido |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 3 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 4,1 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 |
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologación CPA |
|
||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 224 | ||||||||||||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 2029 |
---|---|
Materiales | PBT-GF20; NBR; PC; inox (1.4301 / 304); PTFE; latón con revestimiento; FKM; aluminio con revestimiento de polvo |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4301 / 304); FKM; céramica vidrio pasivado; PEEK-GF30; poliéster; aluminio |
Conexión de proceso | conexión de rosca R 1 DN25 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|