- Productos
- Sensores
- Sensores de caudal / caudalímetros
- Sistemas para medición del consumo de aire comprimido y gas industrial
- SD8600
Contador de gas industrial
SD8600
SDR11DGXFRKG/US-100
Contador de gas industrial
SD8600
SDR11DGXFRKG/US-100
- Medición precisa de caudal, consumo, presión y temperatura del fluido
- Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
- Para la detección de argón (Ar), dióxido de carbono (CO2), nitrógeno (N2) y aire comprimido
- Indicación alterna en rojo y en verde para marcar de forma inequívoca las zonas buenas
- Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la pantalla
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
|||
Conexión de proceso | conexión de rosca R 1 DN25 |
Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones industriales |
---|---|
Fluidos | argón (Ar); dióxido de carbono (CO2); nitrógeno (N2); Aire comprimido |
Temperatura del fluido [°C] | -10...60 |
Presión de rotura mín. [bar] | 64 |
Presión de rotura mín. [MPa] | 6,4 |
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
Resistencia a la presión [MPa] | 1,6 |
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 10,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 80 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 1 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entradas | reseteo del contador |
---|
Salidas
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; IO-Link; (configurable) |
---|---|
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150; (por cada salida) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida de impulsos | Contador de volumen de consumo |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
|||
---|---|---|---|---|
Rango de indicación |
|
|||
Resolución |
|
|||
Punto de conmutación SP |
|
|||
Punto de desconmutación rP |
|
|||
Punto inicial analógico ASP |
|
|||
Punto final analógico AEP |
|
|||
Supresión de caudal bajo LFC |
|
|||
Incremento |
|
Rango de medición [bar] | -1...16 |
---|---|
Rango de indicación [bar] | -1...20 |
Resolución [bar] | 0,05 |
Punto de conmutación SP [bar] | -0,92...16 |
Punto de desconmutación rP [bar] | -1...15,92 |
Punto inicial analógico [bar] | -1...12,8 |
Punto final analógico [bar] | 2,2...16 |
En intervalos de [bar] | 0,01 |
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Rango de indicación |
|
||
Punto de conmutación SP |
|
||
Valor de impulso |
|
||
En intervalos de |
|
||
Longitud de pulso [s] | 0,007...2 |
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Rango de indicación |
|
||
Resolución |
|
||
Punto de conmutación SP |
|
||
Punto de desconmutación rP |
|
||
Punto inicial analógico |
|
||
Punto final analógico |
|
||
En intervalos de |
|
Precisión / variaciones
Coeficiente de temperatura [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Precisión en el rango de medición | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); con la temperatura del fluido 23 °C |
Repetibilidad | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Repetibilidad [% del valor final] | ± 0,2 |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del valor final] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo)) |
CT más alto del margen [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
CT más alto del punto cero [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Precisión [K] | ± 0,5; (con caudal en los límites del rango de medición de caudal) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...5 |
Tiempo de respuesta [s] | 0,05 |
---|
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; salida de corriente/impulsos; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; totalizador |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfiles | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 8 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 7,2 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologación CPA |
|
||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 183 | ||||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; para utilización con gases estables del grupo de fluidos 2 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1530 |
---|---|
Materiales | PBT+PC-GF30; PPS GF40; inox (1.4301 / 304); inox (1.4305 / 303); 1.5523 (acero) galvanizado; 2.0401 (latón / CW614N); FKM |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4301 / 304); inox (1.4305 / 303); FKM; céramica vidrio pasivado; PPS GF40; Al2O3 (céramica); acrilato |
Conexión de proceso | conexión de rosca R 1 DN25 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|