- Productos
- Sensores
- Sensores de caudal / caudalímetros
- Sistemas para medición del consumo de aire comprimido y gas industrial
- SDG082
Contador de aire comprimido
SDG082
SDG3"/METRIS PB DN80 LM
Contador de aire comprimido
SDG082
SDG3"/METRIS PB DN80 LM
- Medición precisa del caudal y del consumo
- Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
- Para la detección del aire comprimido de servicio
- Con salida de conmutación, analógica y de impulsos
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: SDG450 Comparador de productos: SDG082 / SDG450 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Rango de medición [m³/h] | 9...2750 |
Conexión de proceso | collarín DN80 según:DIN EN 10220 |
Campo de aplicación
Aplicación | Función totalizador | |||
---|---|---|---|---|
Fluidos | Aire comprimido | |||
Nota sobre los fluidos |
|
|||
Temperatura del fluido [°C] | 0...60 | |||
Resistencia a la presión [bar] | 16 | |||
Resistencia a la presión [MPa] | 1,6 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 19...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 100 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; (configurable) |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (por cada salida) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida de impulsos | Contador de volumen de consumo |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [m³/h] | 9...2750 |
---|---|
Rango de indicación [m³/h] | 0...3300 |
Valor de impulso | 1 Nm³ |
---|---|
Longitud de pulso [s] | 0,1 |
Precisión / variaciones
Precisión en el rango de medición | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (clase 141 /; clase 344) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 |
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
MTTF [años] | 214 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 12600 |
---|---|
Materiales | PBT-GF20; PC; PC; inox (1.4301 / 304); FKM; Sección de tubo normalizado: acero galvanizado |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4401 / 316); inox (1.4301 / 304); céramica vidrio pasivado; PEEK; poliéster; FKM; aluminio anodizado; Sección de tubo normalizado: acero galvanizado |
Conexión de proceso | collarín DN80 según:DIN EN 10220 |
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|