• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Sistema modular de supervisión de caudal
  5. SF0516

Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SF0516

SFG14ZBB/6M

Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SF0516

SFG14ZBB/6M

  • Monitorización fiable de fluidos líquidos o gaseosos en tuberías
  • Para la conexión a una unidad de evaluación
  • Materiales en contacto con los fluidos de acero inoxidable
  • Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
  • Compatible con fluidos a temperaturas de hasta 120 C
Precios de lista sin IVA
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • cul
  • 3a
Características del producto
Longitud de varilla L [mm] 42
Conexión de proceso Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Campo de aplicación
Aplicación altas temperaturas; aplicaciones higiénicas
Resistencia a la presión [bar] 30
Fluidos líquidos
Aplicación altas temperaturas; aplicaciones higiénicas
Temperatura del fluido [°C] 0...120
Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido [°C] 0...100
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación VS3000
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] 42
Fluidos líquidos
Rango de configuración [cm/s] 3...300
Sensibilidad máxima [cm/s] 3...60
Fluidos gaseosos
Rango de configuración [cm/s] 200...2000
Sensibilidad máxima [cm/s] 200...800
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] 15
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] 1...10
Fluidos líquidos
Tiempo de respuesta [s] 1...10
Fluidos gaseosos
Tiempo de respuesta [s] 1...10
Condiciones ambientales
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [años] 8648
Datos mecánicos
Peso [g] 485
Materiales inox (1.4571 / 316Ti)
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Notas
Notas
La homologación 3A solamente es válida si para la instalación se utilizan adaptadores con homologación 3A.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m, silicona; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²