- Productos
- Sensores
- Sensores de caudal / caudalímetros
- Sistema modular de supervisión de caudal
- SF211A
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF211A
SFR14ADB/1/2G /6M
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF211A
SFR14ADB/1/2G /6M
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Monitorización fiable de fluidos líquidos o gaseosos en tuberías
- Para la conexión a una unidad de evaluación
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Resistencia muy alta a la presión
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Longitud de varilla L [mm] | 12 |
---|---|
Conexión de proceso | G 1/4 rosca exterior |
Campo de aplicación
Fluidos | Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -20...60 |
Resistencia a la presión [bar] | 300 |
Temperatura del fluido [°C] | -20...60 |
---|
Temperatura del fluido [°C] | -20...60 |
---|
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 12 |
---|
Rango de configuración [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...60 |
Rango de configuración [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...85 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | DMT 03 ATEX E 090 X; TIIS TC17434; IECEx BVS 11.0017 X | ||
---|---|---|---|
Marcado ATEX |
|
||
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 8648 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 1,2 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 6 |
Clase de temperatura | T4 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 356,5 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de proceso | G 1/4 rosca exterior |
Longitud de instalación EL [mm] | 27 |
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|