- Productos
- SF223A
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Monitorización fiable de fluidos líquidos agresivos en tuberías
- Para la conexión a una unidad de evaluación
- Materiales de cerámica para el contacto con el fluido
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: SF323A Comparador de productos: SF223A / SF323A Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Longitud de varilla L [mm] | 12 |
---|---|
Conexión de proceso | G 1/4 rosca exterior |
Campo de aplicación
Fluidos | Fluidos líquidos; fluidos agresivos |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | 5...70 |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Temperatura del fluido [°C] | 5...70 |
---|
Datos eléctricos
Conexión a la unidad de evaluación | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 12 |
---|
Rango de configuración [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...40 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] | 7 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 2...20 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 2...20 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Marcado ATEX |
|
||
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 8648 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 341,8 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Materiales | céramica (99,7 % Al2 O3) |
Materiales en contacto con el fluido | céramica (99,7 % Al2 O3) |
Conexión de proceso | G 1/4 rosca exterior |
Longitud de instalación EL [mm] | 27 |
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|