Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1 |
Conexión de proceso |
M18 x 1,5 rosca interno |
Campo de aplicación
Aplicación |
lubrificantes; aceites en máquina herramienta |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Resistencia a la presión [bar] |
300 |
Fluidos líquidos
Aplicación |
lubrificantes; aceites en máquina herramienta |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
19...36 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 60 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Retardo a la disponibilidad [s] |
10 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1 |
Salidas
Número total de salidas |
1 |
Señal de salida |
señal de conmutación |
Alimentación |
PNP |
Número de salidas digitales |
1 |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
250 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] |
45 |
Fluidos líquidos
Rango de configuración [cm/s] |
3...300 |
Sensibilidad máxima [cm/s] |
3...100 |
Precisión / variaciones
Repetibilidad [cm/s] |
1...5 |
Deriva de temperatura [cm/s x 1/K] |
0.1 |
Precisión del punto de conmutación [cm/s] |
± 2...± 10 |
Histéresis [cm/s] |
2...5 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] |
< 1 |
Fluidos líquidos
Tiempo de respuesta [s] |
< 1 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación |
botón pulsador |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-25...100 |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conducido |
10 V |
|
Resistencia a choques |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [años] |
298 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
245,3 |
Dimensiones [mm] |
M18 x 1,5 |
Nombre de la rosca |
M18 x 1,5 |
Materiales |
inox (1.4404 / 316L); inox (1.4310 / 301L); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiales en contacto con el fluido |
inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: FKM 80 Shore A |
Conexión de proceso |
M18 x 1,5 rosca interno |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
función |
10 x LED, tricolor |
|
Notas
Notas |
Para garantizar un funcionamiento correcto, se deben respetar las indicaciones de instalación de las instrucciones de uso. |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |