- Productos
- Sensores
- Sensores de caudal / caudalímetros
- Compactos sensores de caudal con carcasa de acero inoxidable
- SI500A
Detector de circulación de fluidos
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
Detector de circulación de fluidos
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
- Monitorización fiable de fluidos líquidos o gaseosos en tuberías
- Numerosas posibilidades de conexión al proceso mediante adaptadores
- Ajuste sencillo de los puntos de conmutación para una rápida puesta en marcha
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Barra de LED para indicar el punto de conmutación y el estado del caudal
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | M18 x 1,5 rosca interno |
Campo de aplicación
Fluidos | Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...60 |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...60 |
---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...60 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 19...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 60 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 10 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 45 |
---|
Rango de configuración [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 3...100 |
Rango de configuración [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilidad máxima [cm/s] | 200...800 |
Precisión / variaciones
Repetibilidad [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Nota sobre la repetibilidad |
|
||
Deriva de temperatura [cm/s x 1/K] | 0.1; (para agua 5...100 cm/s; 10...60 °C) | ||
Gradiente de temperatura [K/min] | 300 | ||
Precisión del punto de conmutación [cm/s] | ± 2...± 10; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; Configuración de fábrica) | ||
Histéresis [cm/s] | 2...5; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; Configuración de fábrica) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | botón pulsador |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
CEM |
|
||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
MTTF [años] | 298 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 268 |
---|---|
Dimensiones [mm] | M18 x 1,5 |
Nombre de la rosca | M18 x 1,5 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4310 / 301L); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: FKM 80 Shore A |
Conexión de proceso | M18 x 1,5 rosca interno |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|