Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1 |
Conexión de proceso |
conexión de rosca M18 x 1,5 rosca interno |
Campo de aplicación
Fluidos |
Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Resistencia a la presión [bar] |
300 |
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] |
208 |
Fluidos líquidos
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
18...36 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 60 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Retardo a la disponibilidad [s] |
10 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 1 |
Salidas
Número total de salidas |
1 |
Señal de salida |
señal de conmutación; IO-Link; (configurable) |
Alimentación |
PNP |
Número de salidas digitales |
1 |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
250 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de configuración / medición
Fluidos líquidos
Rango de configuración [cm/s] |
3...300 |
Sensibilidad máxima [cm/s] |
3...100 |
Fluidos gaseosos
Rango de configuración [cm/s] |
200...3000 |
Sensibilidad máxima [cm/s] |
200...800 |
Precisión / variaciones
Repetibilidad [cm/s] |
1...5 |
Nota sobre la repetibilidad |
para agua 5...100 cm/s; 25 °C |
Configuración de fábrica |
|
Deriva de temperatura [cm/s x 1/K] |
0.1; (para agua 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Gradiente de temperatura [K/min] |
300 |
Precisión del punto de conmutación [cm/s] |
± 2...± 10; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; Configuración de fábrica) |
Histéresis [cm/s] |
2...5; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; Configuración de fábrica) |
Tiempos de respuesta
Fluidos líquidos
Tiempo de respuesta [s] |
1...10 |
Fluidos gaseosos
Tiempo de respuesta [s] |
1...10 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación |
botón pulsador |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Perfiles |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Modo SIO |
sí |
Clase de puerto de maestro requerido |
A |
Datos del proceso analógicos |
2 |
Datos del proceso binarios |
2 |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |
3 |
DeviceIDs compatibles |
Modo de funcionamiento |
DeviceID |
default |
54 |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-25...100 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistencia a choques |
DIN IEC 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [años] |
298 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
248,5 |
Carcasa |
cilíndrico |
Dimensiones [mm] |
Ø 50 / L = 113 |
Materiales |
inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiales en contacto con el fluido |
inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: FKM 80 Shore A |
Conexión de proceso |
conexión de rosca M18 x 1,5 rosca interno |
Diámetro de la sonda [mm] |
8,2 |
Longitud de instalación EL [mm] |
45 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
función |
10 x LED, tricolor |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |