Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas relé: 1 |
Conexión de proceso |
Ø 23 mm |
Campo de aplicación
Temperatura del fluido [°C] |
-10...50 |
Resistencia a la presión [bar] |
1 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
18...30 DC |
Consumo de corriente [mA] |
50 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Retardo a la disponibilidad [s] |
60 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas relé: 1 |
Salidas
Señal de salida |
señal de conmutación |
Número de salidas relé |
1 |
Poder de corte |
3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC) |
Función de conmutación para supervisión de caudal |
Relé desactivado cuando hay circulación |
Rango de configuración / medición
Fluidos gaseosos
Rango de configuración [cm/s] |
100...1000 |
Sensibilidad máxima [cm/s] |
100...400 |
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] |
5 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] |
3...60 |
Fluidos gaseosos
Tiempo de respuesta [s] |
3...60 |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación |
potenciómetro |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-10...50 |
Humedad relativa del aire máx. [%] |
90 |
Grado de protección |
IP 65 |
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] |
1202 |
Homologación UL |
Número de homologación UL |
I029 |
Número de registro UL |
E174189 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
380 |
Dimensiones [mm] |
Ø 23 / L = 142 |
Materiales |
Carcasa: PBT; superficie del sensor: titanio |
Materiales en contacto con el fluido |
PBT; titanio |
Conexión de proceso |
Ø 23 mm |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
función |
1 x LED, rojo |
función |
1 x LED, verde |
|
Accesorios
Componentes incluidos |
Brida de fijación: 1, E40048 |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Cable: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |