• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Detectores de circulación de aire
  5. SL5204

Detector de circulación de aire

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

Detector de circulación de aire

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

  • Supervisión fiable de la corriente de aire
  • Para el uso en instalaciones de ventilación en la tecnología de construcción
  • Ajuste muy cómodo de la profundidad de inmersión deseada del sensor
  • Salida analógica precisa
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Conexión de proceso Ø 23 mm
Campo de aplicación
Temperatura del fluido [°C] 20...40
Resistencia a la presión [bar] 1
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] -10...10
Tensión de alimentación [V] 24 DC
Consumo de corriente [mA] < 35
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Retardo a la disponibilidad [s] 90
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal analógica
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de tensión [V] 0...10
Rango de configuración / medición
Rango de caudal [cm/s] 200...3000
Nota sobre el rango de caudal
= 1...10 V
Precisión / variaciones
Gradiente de temperatura [K/min] 1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...40
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] 727
Datos mecánicos
Peso [g] 195
Dimensiones [mm] Ø 23 / L = 142
Materiales Carcasa: PBT; superficie del sensor: titanio
Materiales en contacto con el fluido PBT; titanio
Conexión de proceso Ø 23 mm
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad LED, verde
Accesorios
Componentes incluidos
Brida de fijación: 1, E40048
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC