Caudalímetro magneto-inductivo
SM7100
SMR34GGXFRKG/US-100
Caudalímetro magneto-inductivo
SM7100
SMR34GGXFRKG/US-100
- Medición precisa del caudal, del consumo y de la temperatura de los fluidos
- Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
- Con salida de conmutación, analógica y de impulsos
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 DN20 junta plana |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | ||
---|---|---|---|
Aplicación | Función totalizador; para aplicaciones industriales | ||
Instalación | Conexión a la tubería mediante adaptador | ||
Fluidos | Fluidos líquidos conductores; agua; fluidos acuosos | ||
Nota sobre los fluidos |
|
||
Temperatura del fluido [°C] | -10...70 | ||
Resistencia a la presión [bar] | 16 | ||
Resistencia a la presión [MPa] | 1,6 | ||
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 11,2 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 95; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 5 |
Principio de medición | magneto-inductivo |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entradas | reseteo del contador |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10; (escalable) |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Salida de impulsos | Caudalómetro |
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
Rango de indicación |
|
||
Resolución |
|
||
Punto de conmutación SP |
|
||
Punto de desconmutación rP |
|
||
Punto inicial analógico ASP |
|
||
Punto final analógico AEP |
|
||
Incremento |
|
Valor de impulso | 0,00001...50 000 m³ |
---|---|
Longitud de pulso [s] | 0,005...2 |
Rango de medición [°C] | -20...80 |
---|---|
Resolución [°C] | 0,2 |
Punto de conmutación SP [°C] | -19,2...80 |
Punto de desconmutación rP [°C] | -19,6...79,6 |
Punto inicial analógico [°C] | -20...60 |
Punto final analógico [°C] | 0...80 |
En intervalos de [°C] | 0,2 |
Precisión / variaciones
Precisión en el rango de medición | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetibilidad | ± 0,2% MEW |
Precisión [K] | ± 2,5 (Q > 5 l/min) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0...50 |
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...5 |
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | Supervisión de caudal; contador de cantidades; Contadores con visualizador y con preselección; Supervisión de temperatura; histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/tensión/impulsos; Temporización de arranque; pantalla desactivable; Unidad de indicación |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 3 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 5 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologación CPA |
|
||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 145 | ||||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 586,5 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 54 / L = 110 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 DN20 junta plana |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
Pérdida de carga
|
|
---|