- Productos
- SM8404
Caudalímetro magneto-inductivo
SM8404
SMK11GGX50KG/US-100
Caudalímetro magneto-inductivo
SM8404
SMK11GGX50KG/US-100
- Medición precisa del caudal, del consumo y de la temperatura de los fluidos
- Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
- Con dos salidas analógicas muy precisas
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 2 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca Rc 1 rosca interno DN25 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | ||
---|---|---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales | ||
Fluidos | Fluidos líquidos conductores; agua; fluidos acuosos | ||
Nota sobre los fluidos |
|
||
Temperatura del fluido [°C] | -10...70 | ||
Resistencia a la presión [bar] | 16 | ||
Resistencia a la presión [MPa] | 1,6 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 120; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 5 |
Principio de medición | magneto-inductivo |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 2 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Rango de indicación |
|
||
Resolución |
|
||
Punto inicial analógico ASP |
|
||
Punto final analógico AEP |
|
||
Incremento |
|
Rango de medición [°C] | -20...80 |
---|---|
Resolución [°C] | 0,2 |
Punto inicial analógico [°C] | -20...60 |
Punto final analógico [°C] | 0...80 |
En intervalos de [°C] | 0,2 |
Precisión / variaciones
Precisión en el rango de medición | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetibilidad | ± 0,2 % MEW |
Precisión [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...3 |
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologación CPA |
|
||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 175 | ||||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 645 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Conexión de proceso | conexión de rosca Rc 1 rosca interno DN25 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
Pérdida de carga
|
|
---|