• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. SM9404

Caudalímetro magneto-inductivo

SM9404

SMK32XGX50KG/US-100

Caudalímetro magneto-inductivo

SM9404

SMK32XGX50KG/US-100

  • Medición precisa del caudal, del consumo y de la temperatura de los fluidos
  • Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
  • Con dos salidas analógicas muy precisas
  • Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
  • ec19352004
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 2
Rango de medición
5...300 l/min 0,3...18 m³/h 80...4755 gph 1,3...79,3 gpm
Conexión de proceso conexión de rosca Rc 1 1/2 rosca interno DN40
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación detección de tubería vacía; para aplicaciones industriales
Fluidos Fluidos líquidos conductores; agua; fluidos acuosos
Nota sobre los fluidos
conductividad: ≥ 20 µS/cm
viscosidad: < 70 mm²/s (40 °C)
Temperatura del fluido
-10...90 °C 14...194 °F
Resistencia a la presión [bar] 16
Resistencia a la presión [MPa] 1,6
Resistencia a la presión [psi] 232
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...32 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 150
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 5
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 2
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal analógica
Número de salidas analógicas 2
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (≤ 22 mA; escalable)
Carga máx. [Ω] 500
Rango de configuración / medición
Rango de medición
5...300 l/min 0,3...18 m³/h 80...4755 gph 1,3...79,3 gpm
Rango de indicación
-360...360 l/min -21,6...21,6 m³/h -5705...5705 gph -95,1...95,1 gpm
Resolución
0,5 l/min 0,02 m³/h 5 gph 0,1 gpm
Punto inicial analógico ASP
0...240 l/min 0...14,4 m³/h 0...3800 gph 0...63,4 gpm
Punto final analógico AEP
60...300 l/min 3,6...18 m³/h 955...4755 gph 15,9...79,3 gpm
Supresión de caudal bajo LFC
< 15 l/min < 0,9 m³/h < 240 gph < 4 gpm
Incremento
0,5 l/min 0,02 m³/h 5 gph 0,1 gpm
Dinámica de medición 1:60
Supervisión de temperatura
Rango de medición
-20...80 °C -4...176 °F
Rango de indicación
-40...100 °C -40...212 °F
Resolución
0,2 °C 0,5 °F
Punto inicial analógico
-20...60 °C -4...140 °F
Punto final analógico
0...80 °C 32...176 °F
En intervalos de
0,2 °C 0,5 °F
Precisión / variaciones
Supervisión de caudal
Precisión en el rango de medición ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Repetibilidad ± 0,2% MEW
Supervisión de temperatura
Deriva de temperatura ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K
Precisión [K] ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm)
Tiempos de respuesta
Supervisión de caudal
Tiempo de respuesta [s] 0,35; (dAP = 0)
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...5
Supervisión de temperatura
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm)
Software / programación
Opciones de parametrización pantalla desactivable; Unidad de indicación; detección de tubería vacía
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
-10...60 °C 14...140 °F
Temperatura de almacenamiento
-25...80 °C -13...176 °F
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 60947-5-9
Homologación CPA
Número de modelo 003MI
Clase de precisión -
Error máximo permitido ± 1,5 % FS
Q (min) 0,3 m³/h
Q (t) -
Q (max) 18 m³/h
Temperatura del fluido -10...70 °C
Temperatura del fluido 14...158 °F
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 85
Homologación UL
Número de homologación UL I009
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 2741,5
Materiales inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571 / 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571 / 316Ti); PEEK; FKM
Conexión de proceso conexión de rosca Rc 1 1/2 rosca interno DN40
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 6 x LED, verde (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)
indicador de funcionamiento 1 x LED, amarillo (10³)
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
programación pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Unidad de indicación l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F
Accesorios
Componentes incluidos
Adhesivo
Notas
Notas
MW = Valor de medición
MEW = valor final del rango de medición
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas
Pérdida de carga
dP Pérdida de carga
Q cantidad de caudal