• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Caudalímetros magneto-inductivos
  5. SM9500

Caudalímetro magneto-inductivo

SM9500

SMK32XGXFRKG/US-100

Caudalímetro magneto-inductivo

SM9500

SMK32XGXFRKG/US-100

  • Medición precisa del caudal, del consumo y de la temperatura de los fluidos
  • Precisión, reproducibilidad y dinámica de medición elevadas
  • Con salida de conmutación, analógica y de impulsos
  • Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
  • Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
  • iolink
  • ktw
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
5...300 l/min 0,3...18 m³/h
Conexión de proceso conexión de rosca Rc 1 1/2 rosca interno DN40
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación Función totalizador; detección de tubería vacía; para aplicaciones industriales
Fluidos Fluidos líquidos conductores; agua; fluidos acuosos
Nota sobre los fluidos
conductividad: ≥ 20 µS/cm
viscosidad: < 70 mm²/s (40 °C)
Temperatura del fluido [°C] -10...90
Resistencia a la presión [bar] 16
Resistencia a la presión [MPa] 1,6
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...32 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 150
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 5
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Entradas
Entradas reseteo del contador
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; señal de frecuencia; IO-Link; (configurable)
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250; (por cada salida)
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (escalable)
Carga máx. [Ω] 500
Salida analógica de tensión [V] 0...10; (escalable)
Resistencia mín. de carga [Ω] 2000
Salida de impulsos Caudalómetro
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Frecuencia de la salida [Hz] 0,1...10000
Rango de configuración / medición
Rango de medición
5...300 l/min 0,3...18 m³/h
Rango de indicación
-360...360 l/min -21,6...21,6 m³/h
Resolución
0,5 l/min 0,02 m³/h
Punto de conmutación SP
6,5...300 l/min 0,4...18 m³/h
Punto de desconmutación rP
5...298,5 l/min 0,3...17,9 m³/h
Punto inicial analógico ASP
0...240 l/min 0...14,4 m³/h
Punto final analógico AEP
60...300 l/min 3,6...18 m³/h
Supresión de caudal bajo LFC
< 15 l/min < 0,9 m³/h
Incremento
0,5 l/min 0,02 m³/h
Dinámica de medición 1:60
Supervisión de cantidades de caudal
Valor de impulso 0,0001...300 x 10³ m³
En intervalos de 0,0001 m³
Longitud de pulso [s] 0,016...2
Supervisión de temperatura
Rango de medición [°C] -20...80
Rango de indicación [°C] -40...100
Resolución [°C] 0,2
Punto de conmutación SP [°C] -19,2...80
Punto de desconmutación rP [°C] -19,6...79,6
Punto inicial analógico [°C] -20...60
Punto final analógico [°C] 0...80
En intervalos de [°C] 0,2
Precisión / variaciones
Supervisión de caudal
Precisión en el rango de medición ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Repetibilidad ± 0,2% MEW
Supervisión de temperatura
Deriva de temperatura ± 0,0333 °C / K
Precisión [K] ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min)
Tiempos de respuesta
Supervisión de caudal
Tiempo de respuesta [s] 0,35; (dAP = 0)
Temporización ajustable dS, dr [s] 0...50
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...5
Supervisión de temperatura
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] T09 = 3 (Q > 15 l/min)
Software / programación
Opciones de parametrización Supervisión de caudal; contador de cantidades; Contadores con visualizador y con preselección; Supervisión de temperatura; histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/tensión/frecuencia/impulsos; Temporización de arranque; pantalla desactivable; Unidad de indicación; detección de tubería vacía
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
Perfiles Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 3
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 5
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 391
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...80
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 60947-5-9
Homologación CPA
Número de modelo 003MI
Clase de precisión -
Error máximo permitido ± 1,5 % FS
Q (min) 0,3 m³/h
Q (t) -
Q (max) 18 m³/h
Temperatura del fluido -10...70°C
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 85
Homologación UL
Número de homologación UL I008
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 2751
Materiales inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571 / 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571 / 316Ti); PEEK; EPDM
Conexión de proceso conexión de rosca Rc 1 1/2 rosca interno DN40
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
programación pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Accesorios
Componentes incluidos
Adhesivo
Notas
Notas
MW = Valor de medición
MEW = valor final del rango de medición
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas
Pérdida de carga
dP Pérdida de carga
Q cantidad de caudal