Caudalímetro magneto-inductivo
SMF521
SMG65KGFFRKG/USD
Caudalímetro magneto-inductivo
SMF521
SMG65KGFFRKG/USD
- Caudalímetro magneto-inductivo (gama SMF) para la industria alimentaria y de bebidas
- Magnitudes de medición: caudal, volumen total, temperatura, conductividad y detección de fluido
- Fácil puesta en marcha gracias al menú basado en aplicaciones, la instalación guiada y los pulsadores aptos para aplicaciones asépticas
- Reducción del cableado al combinar la tensión de alimentación y las señales de salida mediante una conexión M12
- El diseño de la carcasa aumenta la resistencia a choques y vibraciones
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Rango de medición |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Conexión de proceso | brida de equipo específica de ifm |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | ||
---|---|---|---|
Aplicación | Industria alimentaria y de bebidas | ||
Fluidos | Fluidos líquidos conductores; agua; fluidos acuosos | ||
Nota sobre los fluidos |
|
||
Temperatura del fluido [°C] | -20...150 | ||
Temperatura del fluido [°F] | -4...302 | ||
Presión de rotura mín. |
|
||
Resistencia a la presión |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 250; (24V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 5 |
Principio de medición | magneto-inductivo |
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 2 |
---|
Entradas
Entradas |
|
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Señal de salida |
|
||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||
Salida de impulsos | Caudalómetro | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
Resistente a sobrecargas | sí |
Número de salidas analógicas | 1 |
---|---|
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Resolución de la salida analógica | 0.38 µA |
Número de salidas digitales | 2 |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 0...10000 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rango de indicación |
|
||||
Resolución |
|
||||
Nota sobre los ajustes por defecto |
|
||||
Punto inicial analógico ASP |
|
||||
Punto final analógico AEP |
|
||||
Supresión de caudal bajo LFC |
|
||||
Longitud de pulso [s] | 0,002...2 | ||||
Valor de impulso | 0,004...99990000 I |
Rango de medición [°C] | -20...150 |
---|---|
Rango de medición [°F] | -4...302 |
Rango de indicación [°C] | -20...150 |
Rango de indicación [°F] | -4...302 |
Resolución [°C] | 0,01 |
Resolución [°F] | 0,1 |
Punto inicial analógico [°C] | -20...116 |
Punto inicial analógico [°F] | -4...240,8 |
Punto final analógico [°C] | 14...150 |
Punto final analógico [°F] | 57,2...302 |
Rango de medición [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Rango de indicación [µS/cm] | 0...100000 |
Resolución [µS/cm] | 1 |
Punto inicial analógico [µS/cm] | 0...80000 |
Punto final analógico [µS/cm] | 20000...100000 |
Precisión / variaciones
Precisión en el rango de medición |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repetibilidad | 0,1% MW |
Precisión [K] | ± 1 |
---|---|
Repetibilidad [K] | ± 0,5 |
Precisión en el rango de medición |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repetibilidad | ± 5% MW |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 0,3 |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...5 |
Tiempo de respuesta [s] | < 3; (Velocidad de circulación: ≥ 0,5m/s) |
---|
Tiempo de respuesta [s] | < 2 |
---|
Software / programación
Funciones de diagnóstico | detección del sentido de caudal; detección de fluido |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
Revisión IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Perfiles |
|
||||||||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||||||
Datos del proceso analógicos | 6 | ||||||||||||||
Datos del proceso binarios | 8 | ||||||||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | detección del sentido de caudal; totalizador; Speicher; Contador de horas de funcionamiento; temperatura interna; función de simulación |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura ambiente [°F] | -4...149 |
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...80 |
Temperatura de almacenamiento [°F] | -4...176 |
Grado de protección | IP 67; IP 69 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 81 | ||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 6897 |
---|---|
Tramo de entrada | 5 x DN |
Tramo de salida | 2 x DN |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); collarín: inox (1.4301 / 304); soporte para electrónica: inox (1.4301 / 304); electrónica: inox (1.4404 / 316L); Display: polisulfuro; Display-Junta de estanqueidad: FKM; Anillo LED: PP |
Materiales en contacto con el fluido | Tramo de medición: PFA; electrodos: 1.4435 (inox / 316L) |
Diámetro nominal | DN65 (2 1/2“) |
Conexión de proceso | brida de equipo específica de ifm |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | ≤ 0,4 μm |
Indicaciones / elementos de mando
Configuración de fábrica | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicación |
|
||||||||
Unidad de indicación | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Idioma | alemán; inglés; Español; Francés; Italiano; Japonés; Coreano; Portugués; Chino | ||||||||
Elementos de manejo |
|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|