• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Unidades de evaluación
  5. SN0151

Unidad de evaluación para sensores de caudal

SN0151

VS3000/85...265VAC

Unidad de evaluación para sensores de caudal

SN0151

VS3000/85...265VAC

  • Para la conexión de sensores de caudal
  • Supervisión integrada de caudal, temperatura y cables
  • Salidas de conmutación ajustables para monitorizar el caudal y la temperatura
  • Barra de indicación de LED de varios colores de fácil lectura
  • Emisión de señal a través de los contactos de relé libres de potencial
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Supervisión de caudal; Supervisión de temperatura; Supervisión de cables
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] 47...63
Tolerancia de tensión de alimentación [%] -5...10
Tensión de alimentación [V] 90...240 AC
Potencia absorbida máx. [VA] 4
Clase de protección II
Resistente a inversiones de polaridad no
Retardo a la disponibilidad [s] 10...80; (Ajustable (resistencias fijas bornes 22-23))
Número de canales 1
Salidas
Comportamiento en caso de fallo en caso de subtensión el relé se desactiva; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" encendido
Alimentación relé
Poder de corte 4 A (250 V AC / 30 V DC)
Función de conmutación para supervisión de caudal El relé está retenido con corriente y durante el tiempo de retardo de la disponibilidad
Función de conmutación para supervisión de temperatura el relé se desactiva en caso de exceso de temperatura
Función de conmutación para supervisión de cable El relé se desactiva en caso de rotura de cable o de cortocircuito
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] < 3
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación potenciómetro
Selección del fluido líquido /gas puentes; ajuste por defecto: supervisión de fluidos líquidos.; para la supervisión de fluidos gaseosos: puentear los bornes 23 / 24.
Ajuste del punto de conmutación potenciómetro
Rango de temperatura [°C] 0...80
Repetibilidad del umbral [K] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Nota sobre la temperatura ambiente
En caso de espacios libres suficientes para la refrigeración por convección
Grado de protección IP 20
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] 168
Datos mecánicos
Peso [g] 249
Carcasa carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones [mm] 100 x 25 x 103,5
Materiales PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
función 11 x LED
Estado de conmutación LED, rojo
Estado de conmutación LED, rojo
Conexión eléctrica
Protección requerida fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 5 A; de acción rápida
Notas
Notas
Recomendación Después de un cortocircuito, comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión conector combicon: