Campo de aplicación
Aplicación | Supervisión de caudal; Supervisión de cables |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | -10...10 |
Tensión de alimentación [V] | < 110 AC |
Potencia absorbida máx. [VA] | 5 |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Retardo a la disponibilidad [s] | 30 |
Número de canales | 1 |
Salidas
Alimentación | relé |
---|---|
Poder de corte | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Función de conmutación para supervisión de caudal | el relé se activa cuando hay caudal |
Función de conmutación para supervisión de cable | el relé se desactiva en caso de rotura de cable |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación | potenciómetro |
---|---|
Selección del fluido líquido /gas | conmutador |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...85 |
Grado de protección | IP 40 |
Grado de protección de los bornes | IP 20 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593 |
---|---|
Marcado ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [años] | 248 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 506,5 |
---|---|
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN |
Dimensiones [mm] | 78 x 45 x 120 |
Materiales | plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 5 A; de acción rápida; Colocar el fusible fuera de la zona potencialmente explosiva. |
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Otros datos
Valores máximos para el circuito de control
con sistema de protección "seguridad intrínseca" | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Tensión [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Corriente [mA] | 92 | 92 | 92 | 92 |
Potencia [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Inductancia exterior [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacidad externa [µF] | 0,185 | 1,6 | 0,185 | 1,6 |