Detector de caudal ultrasónico
SU7001
SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF
Detector de caudal ultrasónico
SU7001
SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF
- Medición precisa del caudal, del consumo y de la temperatura de los fluidos
- Ideal para agua, aceites y soluciones de glicol
- Para el montaje en tuberías
- Con salida de conmutación, analógica y de impulsos
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 junta plana |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | ||
---|---|---|---|
Aplicación | Función totalizador; para aplicaciones industriales | ||
Instalación | Conexión a la tubería mediante adaptador | ||
Fluidos | agua; soluciones de glicol; lubrificantes; aceites | ||
Nota sobre los fluidos |
|
||
Temperatura del fluido [°F] | 14...176 | ||
Resistencia a la presión [bar] | 16 | ||
Resistencia a la presión [psi] | 232 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 19...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 100 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 10 |
Principio de medición | ultrasonidos |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entradas | reseteo del contador |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; señal de impulsos; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (por cada salida) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10; (escalable) |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Salida de impulsos | Caudalómetro |
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
Rango de indicación |
|
||
Resolución |
|
||
Punto de conmutación SP |
|
||
Punto de desconmutación rP |
|
||
Punto inicial analógico ASP |
|
||
Punto final analógico AEP |
|
||
Cantidad de caudal máx. |
|
||
Incremento |
|
Valor de impulso | 0,02...9000 * 10³ gal |
---|---|
En intervalos de | 0,02 gal |
Longitud de pulso [s] | 0,6...2 |
Rango de medición [°F] | 14...176 |
---|---|
Resolución [°F] | 0,5 |
Punto de conmutación SP [°F] | 14...176 |
Punto de desconmutación rP [°F] | 14...176 |
Punto inicial analógico [°F] | 14...144 |
Punto final analógico [°F] | 46...176 |
En intervalos de [°F] | 0,5 |
Precisión / variaciones
Precisión en el rango de medición | agua: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glicol (35 %), aceite (viscosidad < 68 mm²/s a 40°C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetibilidad | 0,025 gpm; 1,5 gph |
Precisión [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0...50 |
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...1 |
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 1 gpm); (agua) |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | Supervisión de caudal; contador de cantidades; Contadores con visualizador y con preselección; Supervisión de temperatura |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°F] | 14...140 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°F] | -13...176 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
MTTF [años] | 185 | ||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1505,5 |
---|---|
Materiales | Carcasa: AlMgSi0,5 anodizado; Junta de estanqueidad: FKM; PA 6.6; película protectora: PA |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 junta plana |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||
---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, con revestimiento de optalloy; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
Pérdida de carga
|
|
---|