Detector de caudal ultrasónico
SU7200
SUR34HGBFPKG/W/US-100-IPF
Detector de caudal ultrasónico
SU7200
SUR34HGBFPKG/W/US-100-IPF
- Detección fiable del caudal y de la temperatura de los fluidos
- Ideal para agua, aceites y soluciones de glicol
- Para el montaje en tuberías
- Con dos salidas de conmutación programables
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 junta plana |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | ||
---|---|---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales | ||
Instalación | Conexión a la tubería mediante adaptador | ||
Fluidos | agua; soluciones de glicol; lubrificantes; aceites | ||
Nota sobre los fluidos |
|
||
Temperatura del fluido [°C] | -10...80 | ||
Resistencia a la presión |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 19...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 100 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 10 |
Principio de medición | ultrasonidos |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (por cada salida) |
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
Rango de indicación |
|
||
Resolución |
|
||
Punto de conmutación SP |
|
||
Punto de desconmutación rP |
|
||
Cantidad de caudal máx. [l/min] | 60 | ||
Incremento |
|
Rango de medición [°C] | -10...80 |
---|---|
Resolución [°C] | 0,2 |
Punto de conmutación SP [°C] | -9,8...80 |
Punto de desconmutación rP [°C] | -10...79,8 |
En intervalos de [°C] | 0,2 |
Precisión / variaciones
Precisión en el rango de medición | agua: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glicol (35 %), aceite (viscosidad < 68 mm²/s a 40°C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetibilidad | 0,1 l/min (0,025 gpm) |
Precisión [K] | 0,2 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0...50 |
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...1 |
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (agua) |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | Supervisión de caudal; Supervisión de temperatura |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologación CPA |
|
||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 246 | ||||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1535,5 |
---|---|
Materiales | Carcasa: AlMgSi0,5 anodizado; Junta de estanqueidad: FKM; PA 6.6; película protectora: PA |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 junta plana |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Notas |
|
|||
---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, con revestimiento de optalloy; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
Pérdida de carga
|
|
---|