- Productos
- Monitorización de condición
- Sistemas para medición de consumo de agua
- Caudalímetros ultrasónicos
- SU7631
Detector de caudal ultrasónico
SU7631
SUN34XFBFRKG/US
Detector de caudal ultrasónico
SU7631
SUN34XFBFRKG/US
- Medición precisa del caudal de agua ultrapura, agua, aceites y soluciones de glicol
- El tubo de medición, robusto, sin componentes y fabricado en acero inoxidable, ofrece una gran resistencia a los fluidos y una estanqueidad permanente
- El proceso de medición en línea de alta precisión elimina las influencias debidas a la variación del grosor de las paredes y de los materiales de los tubos
- El LED de estado de funcionamiento indica el estado del sensor y permite disponer de información sobre la calidad del proceso
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Rango de medición |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Conexión de proceso | 3/4" NPT DN20 rosca exterior |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Fluidos | agua ultrapura; agua; fluidos acuosos; soluciones de glicol; aceites; lubrificantes | |||
Nota sobre los fluidos |
|
|||
Temperatura del fluido |
|
|||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 75 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 5 |
Principio de medición | ultrasonidos |
Entradas
Entradas | reseteo del contador |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal de impulsos; señal analógica; IO-Link; señal de frecuencia; señal de diagnóstico; señal de conmutación del totalizador |
Alimentación | PNP/NPN |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 0...10000 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida de impulsos | Caudalómetro |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rango de indicación |
|
||||
Resolución |
|
||||
Punto de conmutación SP |
|
||||
Punto de desconmutación rP |
|
||||
Punto inicial analógico ASP |
|
||||
Punto final analógico AEP |
|
||||
Supresión de caudal bajo LFC |
|
||||
Punto final de frecuencia FEP |
|
||||
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] | 1...10000 |
Longitud de pulso [s] | 0,002...2 |
---|---|
Valor de impulso | 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal |
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Rango de indicación |
|
||
Resolución |
|
||
Punto de conmutación SP |
|
||
Punto de desconmutación rP |
|
||
Punto inicial analógico |
|
||
Punto final analógico |
|
||
Punto inicial de frecuencia FSP |
|
||
Punto final de frecuencia FEP |
|
||
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] | 1...10000 |
Precisión / variaciones
Precisión en el rango de medición |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repetibilidad | ± 0,2 % MEW |
Precisión [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] | 0,2 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...5 |
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / programación
Funciones de diagnóstico | detección del sentido de caudal; calidad de la señal |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
Revisión IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Perfiles | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||||||
Datos del proceso analógicos | 3 | ||||||||||||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||||||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 160 | ||
Homologación UL |
|
||
Directiva sobre equipos a presión | aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 596,8 |
---|---|
Tipo de montaje | Tramo de entrada 5xDN; Tramo de salida 1xDN |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Display: PFA; Junta de estanqueidad Display: FKM; conector: POKAN |
Materiales en contacto con el fluido | Tramo de medición: inox (1.4404 / 316L) |
Conexión de proceso | 3/4" NPT DN20 rosca exterior |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 49,21 µin |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | l/min; l/h; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; oz/min |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
Nota sobre la pérdida de presión
|
|
---|
reducción temperatura ambiente
|
|
---|