• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Monitorización de condición
  3. Sistemas para medición de consumo de agua
  4. Caudalímetros ultrasónicos
  5. SUH400

Detector de caudal ultrasónico

SUH400

SUC50IJBFRKG/US

Detector de caudal ultrasónico

SUH400

SUC50IJBFRKG/US

  • Medición precisa de caudales de agua ultrapura y agua de uso general
  • El tubo de medición, robusto, sin componentes y fabricado en acero inoxidable, ofrece una gran resistencia a los fluidos y una estanqueidad permanente
  • El proceso de medición en línea de alta precisión elimina las influencias debidas a la variación del grosor de las paredes y de los materiales de los tubos
  • El LED de estado de funcionamiento indica el estado del sensor y permite disponer de información sobre la calidad del proceso
  • Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • acs
  • fda
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • ktw
Características del producto
Rango de medición
5...1000 l/min 300...60000 l/h 0,058...11,666 m/s 0,3...60 m³/h
Conexión de proceso Clamp 2" DIN 32676 serie C
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Fluidos agua ultrapura; agua; fluidos acuosos
Nota sobre los fluidos
fluidos acuosos: para los fluidos con >10 % de aditivos solo está disponible la repetibilidad
Temperatura del fluido [°C] -20...100
Presión de rotura mín.
50 bar 5 MPa
Resistencia a la presión
16 bar 1,6 MPa
Resistencia al vacío [mbar] -1000
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...32 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 75
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 5
Principio de medición ultrasonidos
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas 2
Entradas
Entradas
OUT2 reseteo del contador
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida
OUT1 señal de conmutación; señal de impulsos; señal de diagnóstico; señal de conmutación del totalizador; señal de frecuencia; IO-Link
OUT2 señal de conmutación; señal de impulsos; señal de diagnóstico; señal de conmutación del totalizador; señal analógica
Alimentación PNP/NPN
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Analógica
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Digital
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 0...10000
Rango de configuración / medición
Rango de medición
5...1000 l/min 300...60000 l/h 0,058...11,666 m/s 0,3...60 m³/h
Rango de indicación
-1200...1200 l/min -72000...72000 l/h -13,999...13,999 m/s -72...72 m³/h
Resolución
0,1 l/min 1 l/h 0,001 m/s 0,002 m³/h
Punto de conmutación SP
10,5...1000 l/min 630...60000 l/h 0,122...11,666 m/s 0,63...60 m³/h
Punto de desconmutación rP
5,3...994,8 l/min 318...59688 l/h 0,062...11,605 m/s 0,318...59,688 m³/h
Punto inicial analógico ASP
-1000...800 l/min -60000...48000 l/h -11,666...9,333 m/s -60...48 m³/h
Punto final analógico AEP
-800...1000 l/min -48000...60000 l/h -9,333...11,666 m/s -48...60 m³/h
Supresión de caudal bajo LFC
5...50 l/min 300...3000 l/h 0,058...0,583 m/s 0,3...3 m³/h
Punto final de frecuencia FEP
200,6...1000 l/min 12037...60000 l/h 2,34...11,666 m/s 12,037...60 m³/h
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] 1...10000
Supervisión de cantidades de caudal
Longitud de pulso [s] 0,002...2
Valor de impulso 0,02...99990000 I
Supervisión de temperatura
Rango de medición [°C] -20...100
Rango de indicación [°C] -44...124
Resolución [°C] 0,1
Punto de conmutación SP [°C] -19,6...100
Punto de desconmutación rP [°C] -20...99,6
Punto inicial analógico [°C] -20...76
Punto final analógico [°C] 4...100
Punto inicial de frecuencia FSP [°C] -20...76
Punto final de frecuencia FEP [°C] 4...100
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] 1...10000
Precisión / variaciones
Supervisión de caudal
Precisión en el rango de medición ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Repetibilidad ± 0,2 % MEW
Supervisión de temperatura
Precisión [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] 0,2
Tiempos de respuesta
Supervisión de caudal
Tiempo de respuesta [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...5
Supervisión de temperatura
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software / programación
Funciones de diagnóstico detección del sentido de caudal; calidad de la señal
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1.3
Norma SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Perfiles
Function class Designación
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 3
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 9,6
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
totalizador 32
Supervisión de caudal 32
Supervisión de temperatura 32
estado 4
Salida 1 1
Salida 2 1
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1752
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...80
Grado de protección IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN 61326-1:2021
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [años] 160
Homologación UL
Número de homologación UL I033
Directiva sobre equipos a presión aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 933
Tramo de entrada 5 x DN
Tramo de salida 1 x DN
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Display: PFA; Junta de estanqueidad Display: FKM; conector: POKAN
Materiales en contacto con el fluido Tramo de medición: inox (1.4404 / 316L)
Diámetro nominal DN50 (2“)
Conexión de proceso Clamp 2" DIN 32676 serie C
Conexión de proceso apta para tuberías estándar 2" / Ø 50,8 mm x 1,65 mm (DIN 11866 serie C; ASME BPE)
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido ≤ 0,8 µm
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
pantalla a color 1,44", 128 x 128 píxeles
Función de conmutación 2 x LED, amarillo
diagnóstico 1 x LED, tricolor
Notas
Notas
MW = Valor de medición
MEW = valor final del rango de medición
las señales de impulsos y del totalizador solo están disponibles para una de las dos salidas
las especificaciones de precisión se respetan en todo el ámbito de aplicación
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas
Nota sobre la pérdida de presión
reducción temperatura ambiente
1 Temperatura ambiente
2 Temperatura del fluido