• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Caudalímetros Vortex
  5. SV4151

Caudalímetro Vortex

SV4151

SVR12XGXD0KG/US

Caudalímetro Vortex

SV4151

SVR12XGXD0KG/US

  • Detección fiable del caudal y de la temperatura de los fluidos
  • Precisa salida analógica linealizada
  • Apto para agua pura, agua y fluidos a base de agua
  • Duradero y robusto gracias al plástico resistente a la hidrólisis
  • Elevada precisión de la monitorización del caudal y de la temperatura
Precios de lista sin IVA
  • ce
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
0,9...15 l/min 0,133...2,21 m/s
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/2 DN8
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Elemento de medición 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase B)
Aplicación para aplicaciones industriales
Instalación Conexión a la tubería mediante adaptador
Fluidos agua ultrapura; agua
Temperatura del fluido [°C] 0...125
Presión de rotura mín.
25 bar 2,5 MPa
Nota sobre la presión de rotura mín.
125 °C
Resistencia a la presión
16 bar 1,6 MPa
Nota sobre la resistencia a la presión
≤ 90 °C
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 8...33 DC
Consumo de corriente [mA] < 5
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Retardo a la disponibilidad [s] < 2
Principio de medición Vortex
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal analógica
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA))
Carga máx. [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0,9...15 l/min 0,133...2,21 m/s
Supervisión de temperatura
Calentamiento interno de la sonda de temperatura 1 K/mW
Rango de medición [°C] 0...125
Precisión / variaciones
Supervisión de caudal
Precisión en el rango de medición Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (agua)
Repetibilidad 0,2; (% del valor final)
Supervisión de temperatura
Precisión [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Tiempos de respuesta
Supervisión de caudal
Tiempo de respuesta [s] 0,34; (T09)
Supervisión de temperatura
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] < 10 / < 30
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -15...85
Nota sobre la temperatura ambiente
Temperatura del fluido > 0 °C: -40...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 65
Cavitación P(absoluta) salida / P(diferencia) > 5,5 para evitar la cavitación
Homologaciones / pruebas
CEM
EN IEC 61326-1:2021
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 con agua / 10...61 Hz 1 mm
con agua / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [años] 395,9
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 68,95
Materiales Carcasa: PPS 40% fibra de vidrio; electrónica: PC 10% fibra de vidrio
Materiales en contacto con el fluido sensor: PPSU; Tramo de medición: PPS 40% fibra de vidrio; Junta de estanqueidad: EPDM
Par de apriete [Nm] 12
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/2 DN8
Notas
Notas
MW = Valor de medición
MEW = valor final del rango de medición
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas
curva de resistencia a la presión
P [bar] = Presión
T [°C] = Temperatura
1 = permanente
Pérdida de carga
dP [mbar] = Pérdida de carga
Q [l/min] = cantidad de caudal