Caudalímetro Vortex
SV6051
SVR34XGXD0KG/US
Caudalímetro Vortex
SV6051
SVR34XGXD0KG/US
- Detección fiable del caudal y de la temperatura de los fluidos
- Precisa salida analógica linealizada
- Apto para agua pura, agua y fluidos a base de agua
- Duradero y robusto gracias al plástico resistente a la hidrólisis
- Elevada precisión de la monitorización del caudal y de la temperatura
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 DN15 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | ||
---|---|---|---|
Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase B) | ||
Aplicación | para aplicaciones industriales | ||
Instalación | Conexión a la tubería mediante adaptador | ||
Fluidos | agua ultrapura; agua | ||
Temperatura del fluido [°C] | 0...125 | ||
Presión de rotura mín. |
|
||
Nota sobre la presión de rotura mín. |
|
||
Resistencia a la presión |
|
||
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...33 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 5 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 2 |
Principio de medición | Vortex |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA)) |
Carga máx. [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
---|
Calentamiento interno de la sonda de temperatura | 1 K/mW |
---|---|
Rango de medición [°C] | 0...125 |
Precisión / variaciones
Precisión en el rango de medición | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (agua) |
---|---|
Repetibilidad | 0,2; (% del valor final) |
Precisión [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,28; (T09) |
---|
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 | |
Grado de protección | IP 65 | |
Cavitación | P(absoluta) salida / P(diferencia) > 5,5 para evitar la cavitación |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 395,9 | ||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 81,45 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PPS 40% fibra de vidrio; electrónica: PC 10% fibra de vidrio |
Materiales en contacto con el fluido | sensor: PPSU; Tramo de medición: PPS 40% fibra de vidrio; Junta de estanqueidad: FKM |
Par de apriete [Nm] | 12 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 DN15 |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
curva de resistencia a la presión
|
|
---|
Pérdida de carga
|
|
---|