• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores de caudal / caudalímetros
  4. Caudalímetros Vortex
  5. SV7050

Caudalímetro Vortex

SV7050

SVM11XXXD0KG/US-100

Caudalímetro Vortex

SV7050

SVM11XXXD0KG/US-100

  • Detección fiable del caudal y de la temperatura de los fluidos
  • Precisa salida analógica linealizada
  • Compatible con agua y con fluidos a base de agua
  • Para el montaje en tuberías
  • Elevada precisión de la monitorización del caudal y de la temperatura
Precios de lista sin IVA
  • ce
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
5...85 l/min 0,265...4,509 m/s
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 DN20
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Elemento de medición 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase B)
Aplicación para aplicaciones industriales
Instalación Conexión a la tubería mediante adaptador
Fluidos agua; soluciones de glicol; lubrificantes
Temperatura del fluido [°C] -40...100
Presión de rotura mín. [bar] 25
Presión de rotura mín. [MPa] 2,5
Resistencia a la presión [bar] 12
Resistencia a la presión [MPa] 1,2
Nota sobre la resistencia a la presión
hasta 40 °C
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 8...33 DC
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Retardo a la disponibilidad [s] < 2
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal analógica
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (agua: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA); agua-glicol: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA) - Qo véase ilustración 2)
Carga máx. [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Rango de configuración / medición
Rango de medición
5...85 l/min 0,265...4,509 m/s
Supervisión de temperatura
Calentamiento interno de la sonda de temperatura 1 K/mW
Rango de medición [°C] -40...100
Precisión / variaciones
Supervisión de caudal
Precisión en el rango de medición Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (agua)
Repetibilidad 0,2; (% del valor final)
Supervisión de temperatura
Precisión [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Tiempos de respuesta
Supervisión de caudal
Tiempo de respuesta [s] 0,5
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -15...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -30...85
Grado de protección IP 65
Cavitación P(absoluta) salida / P(diferencia) > 5,5 para evitar la cavitación
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61326-2-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 con agua / 10...61 Hz 1 mm
con agua / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [años] 380
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 105,5
Materiales PA 6T
Materiales en contacto con el fluido ETFE; PA 6T; FKM
Par de apriete [Nm] 12
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 DN20
Notas
Notas
MW = Valor de medición
MEW = valor final del rango de medición
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas
Pérdida de carga
dP Pérdida de carga
Q cantidad de caudal
Vida útil mínima 10 años referida a caudal y altas temperaturas del fluido
Determinación de la viscosidad cinemática (v) de mezclas de glicol-agua en función de la temperatura
determinación del valor de corrección Qo para mezclas de glicol-agua
v < 4 cSt precisión de medición 3% MEW
4 < v < 14 cSt precisión de medición 4% MEW
Umbral de respuesta Q(min) en función de la viscosidad cinemática
resistencia a la presión (bar)