Caudalímetro Vortex con pantalla
SV7200
SVR34XXXIRKG/US-100
Caudalímetro Vortex con pantalla
SV7200
SVR34XXXIRKG/US-100
- Detección fiable del caudal y de la temperatura de los fluidos
- Con salida de conmutación o de frecuencia e IO-Link
- Alineación idónea gracias a la posibilidad de rotar la pantalla
- Pantalla a color de fácil lectura con indicación variable en rojo y verde
- Compatible con agua, agua desionizada y agua refrigerante
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 DN20 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |
---|---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales | |
Fluidos | agua; soluciones de glicol; lubrificantes | |
Temperatura del fluido [°C] | -10...90 | |
Resistencia a la presión [bar] | 12 | |
Resistencia a la presión [MPa] | 1,2 | |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
|
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] | 4,3 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 3 |
Principio de medición | Vortex |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal de frecuencia; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||
---|---|---|---|
Rango de indicación |
|
||
Resolución |
|
||
Punto de conmutación SP |
|
||
Punto de desconmutación rP |
|
||
Punto final de frecuencia FEP |
|
||
Incremento |
|
||
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] | 100...1000 | ||
Dinámica de medición | 1:20 |
Rango de medición [°C] | -10...90 |
---|---|
Rango de indicación [°C] | -30...110 |
Resolución [°C] | 0,5 |
Punto de conmutación SP [°C] | -9...90 |
Punto de desconmutación rP [°C] | -10...89 |
En intervalos de [°C] | 0,5 |
Punto inicial de frecuencia FSP [°C] | -10...70 |
Punto final de frecuencia FEP [°C] | 10...90 |
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] | 100...1000 |
Precisión / variaciones
Precisión en el rango de medición | ± 2 % MEW; (agua) |
---|---|
Repetibilidad | ± 0,5 % MEW |
Precisión [K] | ± 1 |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...5 |
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; Salida de frecuencia; retardo de conmutación/desconmutación; Atenuación; Unidad de indicación |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 2 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...80 | ||
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologación CPA |
|
||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 342 | ||||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 484,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 72 x 45 x 135 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Par de apriete [Nm] | 30 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 DN20 |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
Pérdida de carga
|
|
---|
resistencia a la presión (bar)
|
|
---|