Caudalímetro Vortex
SV8150
SVM54XXXD0KG/US-100
Caudalímetro Vortex
SV8150
SVM54XXXD0KG/US-100
- Detección fiable del caudal y de la temperatura de los fluidos
- Precisa salida analógica linealizada
- Compatible con agua y con fluidos a base de agua
- Para el montaje en tuberías
- Elevada precisión de la monitorización del caudal y de la temperatura
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 1/4 DN25 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |
---|---|---|
Elemento de medición | 1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase B) | |
Aplicación | para aplicaciones industriales | |
Instalación | Conexión a la tubería mediante adaptador | |
Fluidos | agua; soluciones de glicol; lubrificantes | |
Temperatura del fluido [°C] | -40...100 | |
Presión de rotura mín. [bar] | 25 | |
Presión de rotura mín. [MPa] | 2,5 | |
Resistencia a la presión [bar] | 12 | |
Resistencia a la presión [MPa] | 1,2 | |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...33 DC |
---|---|
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 2 |
Principio de medición | Vortex |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (agua: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA); agua-glicol: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA) - Qo véase ilustración 2) |
Carga máx. [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
---|
Calentamiento interno de la sonda de temperatura | 1 K/mW |
---|---|
Rango de medición [°C] | -40...100 |
Precisión / variaciones
Precisión en el rango de medición | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (agua) |
---|---|
Repetibilidad | 0,2; (% del valor final) |
Precisión [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | 0,5 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...85 | |
Grado de protección | IP 65 | |
Cavitación | P(absoluta) salida / P(diferencia) > 5,5 para evitar la cavitación |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 380 | ||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 136,2 |
---|---|
Materiales | PA 6T |
Materiales en contacto con el fluido | ETFE; PA 6T; EPDM |
Par de apriete [Nm] | 15 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 1/4 DN25 |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
Pérdida de carga
|
|
---|
Vida útil mínima 10 años referida a caudal y altas temperaturas del fluido
|
|
---|
Determinación de la viscosidad cinemática (v) de mezclas de glicol-agua en función de la temperatura
|
|
---|
determinación del valor de corrección Qo para mezclas de glicol-agua
|
|
---|
Umbral de respuesta Q(min) en función de la viscosidad cinemática
|
|
---|
resistencia a la presión (bar)
|
|
---|