- Productos
- UE0009
Sistema réflex
UE0009
KIT, OG0044, E18215 & E20005
Sistema réflex
UE0009
KIT, OG0044, E18215 & E20005
- Amplio alcance
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad pulsando un botón
- Indicador LED para controlar el alcance y la función
- Con etapa de salida AC/DC combinada
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Característica especial | Filtro de polarización |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
Clase de protección | II |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Salidas
Función de salida | modo luz |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 8 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 8 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 1,7 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 25 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] | 3; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 262 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Filtro de polarización disponible | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 249,476 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | PBT | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x 1/2"; codificación: C |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|